Pachet de bază
Mențineți încărcătoarele electrice în funcțiune cu întreținere preventivă și monitorizare și asistență la distanță 24/7, ceea ce asigură că experții în service sunt disponibili pentru a depana problemele după ore și în weekend.
Timpul de funcționare și fiabilitatea sunt factori majori pentru infrastructura de încărcare a vehiculelor electrice (EV) - fie într-o parcare, fie pentru o flotă comercială. Asigurarea faptului că infrastructura dvs. de încărcare a vehiculelor electrice funcționează așa cum a fost proiectată este esențială pentru operațiunile dvs. de afaceri.
Permiteți Siemens să vă ușureze activitatea cu servicii de întreținere și asistență 24/7 pentru încărcătoarele EV: Avem diverse pachete de servicii de asistență EV Made Easy pentru încărcătoarele AC și DC pentru a le menține funcționarea corectă, extinzându-le în același timp ciclul de viață și optimizându-vă investiția. Toate pachetele includ monitorizare proactivă de la distanță, întreținere programată și un plan de date.
Ai nevoie de ajutor acum? Vizitați www.usa.siemens.com/createcase și selectați „Produse de încărcare pentru mobilitate/vehicule” din meniul derulant „Creați o carcasă”.
Asistența proactivă și timpii de răspuns rapizi mențin încărcătoarele să funcționeze fără probleme, datorită rețelei vaste de tehnicieni de vehicule electrice a Siemens.
Monitorizarea de la distanță și întreținerea programată vă ajută să vă mențineți infrastructura de încărcare pentru o longevitate maximă.
Alegeți Basic, Advanced sau Premium și primiți o reducere de 5%, 10% sau respectiv 20% la piesele Siemens eMobility comandate.
Mențineți încărcătoarele electrice în funcțiune cu întreținere preventivă și monitorizare și asistență la distanță 24/7, ceea ce asigură că experții în service sunt disponibili pentru a depana problemele după ore și în weekend.
În plus față de caracteristicile pachetului Basic, acoperiți toate activitățile programate și de rutină care asigură timpul de funcționare ridicat și longevitatea încărcătorului dvs. electric, inclusiv o garanție extinsă, un acord de întreținere corectivă și multe altele.
prijiniți-vă investiția în încărcător pe întregul său ciclu de viață cu acest pachet de mănuși albe care include caracteristicile de bază și avansate, precum și un acord de întreținere corectivă de o zi lucrătoare, o reducere de 20% la piese și multe altele.