Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
O persoană stă în fața unei ferestre mari, cu vedere la orizontul orașului noaptea.

Ești pregătit pentru o flotă de autobuze școlare electrice?

Creați un mediu de învățare mai sigur, mai sănătos și mai eficient din punct de vedere energetic cu flotele electrice de autobuze școlare. Indiferent dacă aveți o flotă mare sau doar câteva vehicule, vă putem ajuta în călătoria dvs.

De ce să vă electrizați flota de autobuze școlare?

Flotele electrice de autobuze școlare beneficiază școlile K-12 prin crearea unui mediu mai sănătos. Veți demonstra, de asemenea, că districtul dvs. școlar este lider în adoptarea tehnologiei durabile și respectă mandatele guvernamentale.

Siemens oferă încărcătoare și soluții personalizate pentru vehicule electrice pentru îmbunătățirea conexiunilor la rețea, integrarea surselor regenerabile de energie și microrețele, extinderea electrificării flotei dvs. și multe altele.

A diagram of a vehicle's charging or power system with components labeled.

Explorați soluțiile noastre electrice pentru autobuze școlare

Încărcătoare EV cu putere redusă

  • Încărcătoare AC EV: 9,6 kW-19,2 kW
  • Încărcătoare electrice rapide DC: 30 kW-60 kW
  • Steaua energiei
  • Cumpărați America/Cumpărați compatibil American
  • Variante montate pe perete, piedestal sau mobile
A construction site with a large building under construction and a crane in the background.
Siemens Electric Vehicle Awareness Newsletter Header

Încărcătoare EV de mare putere

  • Încărcătoare electrice rapide de 180 kW+
  • Carcase rezistente, cu clasificare NEMA 3R
  • Variante montate pe perete, piedestal și mobile
  • Cumpărați America/Cumpărați compatibil American
  • Opțiuni de port unic sau mai multe
  • Gestionarea de la distanță a încărcătoarelor EV
  • Încărcare programată în timpul ratelor de putere în afara vârfului
  • Managementul flotei de vehicule electrice
  • Raportarea programată
A person is standing in front of a white wall with a blue and white sign on it.
A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Pachete de asistență și întreținere 24/7

  • Serviciu de asistență la distanță 24/7
  • Monitorizare proactivă de la distanță
  • Garanție extinsă
  • Întreţinere corectivă cu timpi de răspuns garantaţi

Începeți-vă călătoria