Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce să folosiți laboratorul nostru de testare de mare putere?

Laboratorul nostru de testare de mare putere din Schaltwerk, Berlin, efectuează teste riguroase pe întrerupătoare și componente de medie tensiune. Evaluăm capacitățile lor de scurtcircuit, comutarea capacitivă, curentul rezistent la vârf și alți parametri vitali. Cu un curent de scurtcircuit maxim de 40 kA la 19 kV, configurația noastră de putere adaptabilă include transformatoare și reactoare pentru a satisface cerințele dumneavoastră.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Beneficii cheie

Utilizați o configurație adaptabilă

Portofoliul nostru include teste de scurtcircuit, teste de capacitate de comutare, teste de curent de scurtă durată și rezistență la vârf, teste de comutare a curentului de sarcină, teste de rezistență electrică și efectuarea testelor de capacitate pentru comutatoarele de împământare.

Accesați echipamente de înaltă performanță

Efectuați testele cu încredere. Puterea maximă a generatorului este de 1300 MVA, iar curentul maxim de scurtcircuit (monofazat și trifazat [vârfur/rms]) este de 105/40 kA.

Aveți încredere într-un laborator acreditat

Laboratorul nostru de testare de mare putere din Schaltwerk, Berlin, este acreditat și îndeplinește cerințele conform DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pentru activitățile de evaluare a conformității: domeniul de acreditare PERLE și PSW.

Capacități recomandate