Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

DWG Alarm Dashboard este un produs DWG

ICT DWG ajută clienții noștri cu digitalizarea prin automatizarea și digitalizarea diferitelor procese și sarcini în cadrul fluxurilor de lucru operaționale și administrative ale clienților noștri. Acest lucru se realizează prin integrarea completă a IT și OT pornind de la stratul ERP până la nivelul câmpului.<br/>Pe lângă procesele principale, DWG implementează soluții de istoric de date și soluții de tablou de bord, pentru a colecta date și a oferi perspective și prezentări generale cu KPI-urile instalațiilor operaționale și, de exemplu, consumul de energie

De ce Grupați, filtrați, raportați și analizați alarmele și mesajele?

O instalație se confruntă cu o creștere semnificativă sau are un număr mare de alarme (de proces) generate pe parcursul operațiunilor zilnice. În fiecare zi, sute până la mii de alarme sunt declanșate. Alarmele și mesajele generate sunt toate colectate în sistemul de control cu capacități de filtrare limitate sau deloc, este foarte dificil să se creeze o perspectivă asupra originii alarmelor și dacă acestea sunt valabile.
Tabloul de bord Alarm este o aplicație ușor de utilizat concepută pentru a sprijini gestionarea alarmelor în instalațiile de proces. Această soluție oferă un tablou de bord intuitiv, personalizabil pentru vizualizarea și analiza alarmelor pentru a ajuta procesul de revizuire și raționalizare a alarmelor. Tabloul de bord de alarmă ajută managerii de instalații, departamentul de întreținere, managerii de îmbunătățire a afacerii și managerii de calitate să grupeze, să filtreze, să raporteze și să analizeze alarmele și mesajele pentru a sprijini și raporta procesele de gestionare și raționalizare a alarmelor.
Această soluție este potrivită pentru conectarea la bazele de date de mesaje PCS 7 și WinCC

Prezentare generală DWG Alarm Dashboard

Beneficii

  • Prin integrarea acestei soluții în procesul de raționalizare a alarmelor, se obțin informații clare, care pot fi analizate pentru a defini prioritățile și acțiunile pentru gestionarea alarmelor și reducerea alarmelor.
  • Prezentare generală îmbunătățită și informații despre alarme și mesaje
  • Rapoarte clare pentru diferite niveluri de organizație
  • Alarmă, raționalizare și reducere mai eficiente

Capacități recomandate