Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

ICE® Software este un produs DIRTT Environmental Solutions

DIRTT este lider în construcții prefabricate, modulare, oferind sisteme multi-comerț pentru științele vieții, comerciale, sănătate, educație, ospitalitate și spații din sectorul public. Soluțiile noastre de construcție combină produsele fizice cu instrumentele digitale pentru a oferi interioare performante, cu libertate de proiectare, eficiență și costuri, programe și rezultate previzibile. Fabricate în afara amplasamentului cu precizie în 21 de zile sau mai puțin, soluțiile DIRTT sunt livrate gata pentru instalații rapide și curate, reducând programele de construcție cu până la 30%. Proiectat pentru adaptabilitate pe termen lung, modularitatea DIRTT simplifică întreținerea continuă și permite interioarelor să se adapteze sau să se reconfigureze pe măsură ce nevoile evoluează.

De ce Software-ul dvs. de proiectare și fabricație?

Scalați-vă afacerea mai repede decât ați crezut vreodată posibil cu ICE Software. ICE este un software de specificație vizuală și configurare care schimbă modul în care mergeți pe piață. Ca instrument care face legătura între vânzări, proiectare și producție, lucrăm cu dvs. pentru a vă construi catalogul de produse în ICE. ICE simplifică apoi procesul de configurare, stabilire a prețurilor și cotarea produselor dvs. pentru clienți. Într-un singur pas, generează, de asemenea, o listă de materiale proiectată pentru a vă sprijini achizițiile și fabricarea. Cu capabilități avansate 3D, realitate augmentată (AR) și realitate virtuală (VR), ICE Software oferă clienților experiențe de neuitat pentru vizualizare, gestionând în același timp detaliile critice de fabricație necesare pentru a produce atât produse standard, cât și complexe. ICE ajută la scurtarea ciclului de ofertă la comandă, reduce timpul de inginerie și accelerează dramatic fabricarea și livrarea produselor. De la centre de date la componente de construcție, lucrăm cu o gamă largă de producători care îi ajută să crească și să eficientizeze.

Un computer care rulează ICE Software

Beneficii

  • Accelerează procesul de luare a deciziilor și ajută la scurtarea ciclului de vânzări
  • Vă permite să scalați eficient prin reducerea numărului de puncte de contact
  • Îmbunătățește calitatea produselor prin minimizarea erorilor și deficiențelor de fabricație
  • Lista precisă a materialelor elimină deșeurile și asigură disponibilitatea materialelor
  • Accelerează livrarea de produse complexe

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare