Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

DIRTT Walls este un produs DIRTT Environmental Solutions

DIRTT este lider în construcții prefabricate, modulare, oferind sisteme multi-comerț pentru științele vieții, comerciale, sănătate, educație, ospitalitate și spații din sectorul public. Soluțiile noastre de construcție combină produsele fizice cu instrumentele digitale pentru a oferi interioare performante, cu libertate de proiectare, eficiență și costuri, programe și rezultate previzibile. Fabricate în afara amplasamentului cu precizie în 21 de zile sau mai puțin, soluțiile DIRTT sunt livrate gata pentru instalații rapide și curate, reducând programele de construcție cu până la 30%. Proiectat pentru adaptabilitate pe termen lung, modularitatea DIRTT simplifică întreținerea continuă și permite interioarelor să se adapteze sau să se reconfigureze pe măsură ce nevoile evoluează.

De ce Sisteme personalizate de perete prefabricate?

Sistemele de perete DIRTT combină modularitatea și prefabricarea pentru a transforma construcția interioară, eficientizând proiectele de la început până la sfârșit. Cu diverse opțiuni, inclusiv pereți solizi, pereți de sticlă, pereți combinați și pereți pliabili, DIRTT oferă versatilitate, flexibilitate și performanță de neegalat. Fabricați în afara amplasamentului cu cei mai buni timpi de livrare din industrie, pereții ajung pregătiți pentru instalări rapide și curate pentru a livra proiecte într-o fracțiune de timp. DIRTT Walls sunt extrem de personalizabile, susținând modele unice, integrându-se în același timp perfect cu restul construcției dvs. Oferind o gamă largă de materiale, finisaje și opțiuni de integrare, DIRTT Walls realizează aspectul și performanța structurilor permanente, rămânând în același timp adaptabili pentru viitor. Acestea pot fi dezasamblate, mutate sau reconfigurate pe măsură ce nevoile evoluează, protejându-vă investiția. Indiferent dacă doriți acustică, estetică sau sustenabilitate, pereții DIRTT oferă o soluție de înaltă calitate și durabilă pregătită pentru viitor.

DIRTT Solid Walls Aplicație în științele vieții

Beneficii

  • Accelerează termenele de construcție cu până la 30%
  • Simplifică coordonarea comerțului cu instalări curate și rapide
  • Reduce riscurile proiectului cu certitudine în ceea ce privește costurile, programul și rezultatele
  • Designul modular asigură pregătirea viitoare prin adaptabilitate
  • Sprijină obiectivele de construcție ecologică cu materiale și practici durabile
  • Modularitatea facilitează întreținerea și reduce costurile zilei 2

Capacități recomandate