Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

DIRTT Modular Electrical System este un produs DIRTT Environmental Solutions

DIRTT este lider în construcții prefabricate, modulare, oferind sisteme multi-comerț pentru științele vieții, comerciale, sănătate, educație, ospitalitate și spații din sectorul public. Soluțiile noastre de construcție combină produsele fizice cu instrumentele digitale pentru a oferi interioare performante, cu libertate de proiectare, eficiență și costuri, programe și rezultate previzibile. Fabricate în afara amplasamentului cu precizie în 21 de zile sau mai puțin, soluțiile DIRTT sunt livrate gata pentru instalații rapide și curate, reducând programele de construcție cu până la 30%. Proiectat pentru adaptabilitate pe termen lung, modularitatea DIRTT simplifică întreținerea continuă și permite interioarelor să se adapteze sau să se reconfigureze pe măsură ce nevoile evoluează.

De ce Alimentare cu conectare rapidă?

Îmbunătățiți infrastructura conectată în spațiul dvs. cu soluțiile electrice modulare pre-asamblate DIRTT. Cutiile de dispozitive pre-montate și terminate sunt instalate în DIRTT Walls în timpul prefabricării, reducând timpul și costurile la fața locului. Fabricarea de precizie asigură precizia plasării în 1/16”. O abordare zonată a distribuției electrice asigură instalarea rapidă și modificări ușoare ulterior. Cu flexibilitate modulară, DIRTT Electrical se adaptează domeniului de aplicare și condițiilor de la fața locului. Odată expediați, pereții se înclină în poziție, iar cablurile electrice se conectează perfect la cablarea modulară, economisind până la 70% din forța de muncă în comparație cu construcțiile convenționale. Conceput pentru nevoile de astăzi și creșterea de mâine, DIRTT Electrical Systems oferă capacitatea de scalare cu ușurință.

Beneficii

  • Proces de instalare rapid și eficient
  • Designul flexibil permite modificări ușoare viitoare
  • Simplifică coordonarea și planificarea la fața locului
  • Economisește până la 70% din orele de muncă la fața locului
  • Scalabil pentru a găzdui proiecte de orice dimensiune

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare