Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

DIRTT Doors este un produs DIRTT Environmental Solutions

DIRTT este lider în construcții prefabricate, modulare, oferind sisteme multi-comerț pentru științele vieții, comerciale, sănătate, educație, ospitalitate și spații din sectorul public. Soluțiile noastre de construcție combină produsele fizice cu instrumentele digitale pentru a oferi interioare performante, cu libertate de proiectare, eficiență și costuri, programe și rezultate previzibile. Fabricate în afara amplasamentului cu precizie în 21 de zile sau mai puțin, soluțiile DIRTT sunt livrate gata pentru instalații rapide și curate, reducând programele de construcție cu până la 30%. Proiectat pentru adaptabilitate pe termen lung, modularitatea DIRTT simplifică întreținerea continuă și permite interioarelor să se adapteze sau să se reconfigureze pe măsură ce nevoile evoluează.

De ce Uși de interior fabricate la comandă?

Indiferent dacă construiți cu DIRTT Walls sau lucrați cu infrastructura existentă, suita noastră de uși interioare se integrează perfect cu spațiul dvs. Alegeți dintre ușile batante, glisante și pivotante și personalizați-le cu o gamă largă de stiluri, materiale și finisaje. Proiectate pentru un aspect elegant și o utilizare ușoară, ușile noastre pivotante oferă deschideri largi și sunt o alegere flexibilă și elegantă. Ușile noastre batante oferă o practică funcțională care se potrivește stilului spațiului dvs. Conexiunile puternice cu pereții din jur și o măturare a fundului creează o etanșare strânsă. Ușile glisante ale DIRTT sunt silențioase, netede și ușor de utilizat. O pistă montată în partea superioară oferă linii curate, în timp ce garniturile acustice ajută la gestionarea confidențialității vorbirii. Toate ușile, ramele ușilor și feroneria ușilor DIRTT sunt prefabricate în afara amplasamentului, cu standarde exigente și timpi de livrare rapizi. Abordarea bazată pe tehnologie a DIRTT asigură că modulele ușilor sunt construite exact conform specificațiilor dvs. pentru a asigura potrivirea și finisarea optimă, calitatea și durabilitatea.

Aplicație de asistență medicală pentru uși glisante DIRTT

Beneficii

  • Termeni rapizi de execuție pentru finalizarea mai rapidă a proiectului
  • Performanță de înaltă calitate și durabilitate pe termen lung
  • Designul modular permite relocări și reconfigurări viitoare
  • Instalare rapidă, curată, cu întreruperi minime
  • Fabricat în mod durabil pentru a reduce deșeurile și pentru a sprijini obiectivele de construcție ecologică

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare