Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

COVE™ Treatment Area este un produs DIRTT Environmental Solutions

DIRTT este lider în construcții prefabricate, modulare, oferind sisteme multi-comerț pentru științele vieții, comerciale, sănătate, educație, ospitalitate și spații din sectorul public. Soluțiile noastre de construcție combină produsele fizice cu instrumentele digitale pentru a oferi interioare performante, cu libertate de proiectare, eficiență și costuri, programe și rezultate previzibile. Fabricate în afara amplasamentului cu precizie în 21 de zile sau mai puțin, soluțiile DIRTT sunt livrate gata pentru instalații rapide și curate, reducând programele de construcție cu până la 30%. Proiectat pentru adaptabilitate pe termen lung, modularitatea DIRTT simplifică întreținerea continuă și permite interioarelor să se adapteze sau să se reconfigureze pe măsură ce nevoile evoluează.

De ce Viitorul îngrijirii pacienților?

Examenul vertical de observare clinică COVE provoacă ideea că mai mult spațiu echivalează cu o îngrijire mai bună. Pe măsură ce codurile și practicile se schimbă, sistemele de sănătate se confruntă cu o presiune crescută pentru a-și maximiza spațiul. Aveți nevoie de o modalitate de a evolua clădirile existente pentru a optimiza suprafața pătrată fără a compromite funcția sau experiența pacientului. De asemenea, trebuie făcut într-un mod care să limiteze întreruperea instalației dvs. și îngrijirea pe care o oferiți. Ca modul de asistență medicală fabricat, COVE împachetează toate caracteristicile esențiale ale unei săli de examinare standard într-o amprentă semnificativ mai mică. Creșteți randamentul departamentului dvs. prin procesarea mai rapidă a pacienților cu asistență urgentă cu acuitate scăzută. Reduceți programul de construcție valorificând puterea construcției prefabricate, modulare cu DIRTT. Îmbunătățirea îngrijirii pacientului. Reduceți timpii de așteptare. Obțineți o optimizare operațională îmbunătățită fără a sacrifica designul sau sustenabilitatea.

Beneficii

  • Accelerează termenele de construcție cu până la 30%
  • Fabricarea rapidă asigură livrarea rapidă
  • Designul centrat pe pacient acordă prioritate bunăstării și confortului
  • Proiectat pentru longevitate cu o garanție de 10 ani pentru produsele DIRTT
  • Instalarea rapidă și curată minimizează timpul de nefuncționare și întreruperile
  • Oferă câteva opțiuni de personalizare pentru materiale, finisaje și măsurători

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare