Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite este soluția dvs. software locală pentru monitorizarea stării de sănătate a utilajelor dvs. dintr-o singură locație convenabilă. Procesați fără efort senzorii și, în curând, datele fără senzori pentru a obține informații clare despre starea operațională a tuturor mașinilor dvs. Posibilitățile de integrare perfectă vă permit să extrageți date brute din hardware și să le transmiteți direct către propriul software de analiză pentru analize aprofundate suplimentare.

Reduceți timpul de nefuncționare neplanificat cu AI Analytics

Detectați anomaliile și problemele emergente cu câteva săptămâni înainte de eșec folosind algoritmi AI încorporați și indicatori intuitivi în stil semafor. Împuterniciți-vă echipa de întreținere să acționeze proactiv - nu este necesară expertiza în știința datelor.

Bucurați-vă de o implementare rapidă și ușoară

Conectați echipamentele de transmisie de la orice producător utilizând interfețe deschise, documentate, fără blocare a furnizorului. Alegeți modul în care datele dvs. sunt colectate, procesate și utilizate - în întregime în cadrul propriei infrastructuri.

Monitorizează-ți toate activele

Supraveghează componentele individuale ale sistemului de transmisie sau flote întregi în mai multe fabrici dintr-o singură interfață. Reduceți timpul de nefuncționare neplanificat cu până la 45% și prelungiți durata de viață a activelor cu 20-30% prin întreținere țintită, bazată pe date.

Capacități recomandate

Întreținere predictivă cu Industrial AI

Algoritmii AI încorporați detectează automat anomaliile și problemele emergente înainte ca acestea să escaladeze în eșecuri costisitoare. Datele complexe despre utilaje sunt traduse în indicatoare clare, în stil semafor - oferind operatorilor și managerilor de instalații vizibilitate instantanee asupra stării utilajului și a acțiunilor necesare.

EE518d85-8723-4b88-ae00-3d7193995bb0-Predictiv-întreţinere cu-industrial-AI-1280x720

Compatibilitate universală și arhitectură deschisă

Conectați echipamentele de transmisie de la aproape orice producător, indiferent de vârstă sau tip, utilizând interfețe deschise și documentate. Integrați perfect cu sistemele IT/OT existente prin protocoale standard, cum ar fi MQTT, gRPC și OPC UA - fără blocare a furnizorului.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Compatibilitate-universală-și-arhitectură deschisă-1280x720

Monitorizarea scalabilă a activelor în întreaga flotă

Monitorizați în detaliu componentele sistemului de transmisie individuale sau supravegheați flote întregi pe mai multe linii și fabrici dintr-o singură interfață unificată. Colectarea continuă a datelor în timp real utilizând tehnologii bazate pe senzori și fără senzori asigură acoperirea completă a bazei instalate.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Monitorizarea activelor scalabile-În întreaga flotă-1280x720

Securitate locală și suveranitate a datelor

Datele dvs. rămân în interiorul propriei infrastructuri în orice moment, protejate de comunicații criptate și de o arhitectură de securitate cibernetică de nivel industrial containerizată. Mențineți controlul deplin asupra accesului și utilizării, respectând în același timp standardele exigente din industrie și de reglementare.

91C3BD77-CE36-42D2-82FF-3FAED1FC16D3-Securitate-și-Date-Suveranitate on-local-1280x720

Interfață intuitivă pentru fiecare membru al echipei

O interfață cu utilizatorul creată special elimină barierele de training, permițând echipelor de întreținere și operațiuni să lucreze independent încă din prima zi — fără a fi nevoie de experți externi. Transformați datele brute complexe în informații clare și acționabile pentru planificarea întreținerii și operațiunile de zi cu zi.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Interfață intuitivă pentru fiecare membru al echipei-1280x720