Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce EaSie?

SIMATIC EASie este un asistent digital care transformă modul în care găsiți și utilizați informațiile. Oferă noi modalități de accesare a datelor din diverse sisteme, combinând interfețele om-mașină cu metode moderne de interacțiune, cum ar fi chat-ul, codurile QR și introducerea vocală. Proprietarii de instalații, operatorii și tehnicienii de service își pot gestiona și utiliza eficient datele. Instalațiile industriale generează cantități uriașe de date în fiecare secundă în care sunt în funcțiune. Dar cum obțineți informațiile relevante la timp? Abordați provocările legate de date cu SIMATIC EaIE. Oferă acces oricând și oriunde la date critice, permițând munca independentă și informații la fața locului. Mențineți performanțe mai ridicate de producție cu mai puține perturbări. Integrați EaIE în infrastructurile existente fără a fi nevoie de instruire. Accesați informații relevante de oriunde folosind dispozitivele dvs. mobile. Alegeți metode de interacțiune multimodală, cum ar fi chat-ul, codul QR și comanda vocală pentru a se potrivi sarcinii dvs.

Beneficii cheie

Obțineți informații imediate

Accesați datele oricând și oriunde pentru a lucra independent. Obțineți informații cheie la fața locului pentru operațiuni și producție la nivel înalt.

Mențineți conformitatea

Bazați-vă pe niveluri ridicate de securitate și conformitate pentru interacțiunile dvs. cu date. Protocolul nostru de comunicare bazat pe https vă protejează informațiile pentru un mediu operațional fără probleme pentru accesul dvs. la date.

Simplificați operațiunile instalației

Îmbunătățiți accesul la date pentru noii operatori din camera de control pentru a localiza rapid imaginile sau obiectele de proces. Găsiți informații în câmp scanând coduri QR și obțineți rapoarte rezumate folosind chat-ul sau dialogurile ghidate.

Capacități recomandate