Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

iSOC with SINEMA RC este un produs Deuser

Deuser, ca parte a Minsait (Indra), a devenit un reper industrial în serviciile end-to-end, fiind o companie capabilă să elimine barierele dintre lumea IT și OT. Automatizarea proceselor, robotica industrială și colaborativă, comunicațiile industriale, centrele de control, sistemele MOM, viziunea computerizată, analiza avansată, trasabilitatea, sistemele ERP... sunt câteva dintre tehnologiile care ne permit să fim un partener cuprinzător pentru orice proces de transformare industrială.

De ce Protecția și monitorizarea mediilor industriale?

... monitorizează eficient și sigur toate instalațiile industriale.
-Integrare prin SINEMA Remote Connect de la Siemens
-Protecția activelor critice și păstrarea integrității procesului
-Conexiune securizată (VPN) între instalație și serverul central
-Interfață ușor de utilizat
-Comunicare mai rapidă
-Nici o cerință pentru utilizarea CMD

Beneficii

  • Protecție completă: protecție 24/7 împotriva incidentelor și intrușilor de la orice sursă sau tip de atac
  • Gestionarea proactivă a amenințărilor: menține mediile industriale informate cu privire la potențialele amenințări
  • Fereastra de vulnerabilitate redusă: limitează timpul pe care hackerii îl au pentru a compromite sistemul nedetectat
  • Răspuns îmbunătățit la incidente: răspuns rapid și informat la incidentele de securitate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare

Integrare prin SINEMA RC