Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Desigo Room Units and Sensors?

Unitățile și senzorii de cameră Desigo oferă un control inteligent al HVAC cu detectare integrată a temperaturii, umidității și CO₂. Disponibile în mai multe opțiuni de afișare - ecran tactil, buton și numai senzor - aceste unități combină confortul cu eficiența energetică. Cu indicatoarele Green Leaf pentru feedback instantaneu și automatizarea totală a camerei care leagă încălzirea, răcirea, iluminarea și umbrirea, acestea ajută la reducerea costurilor cu energia cu până la 25%, îmbunătățind în același timp calitatea aerului din interior. Configurațiile flexibile le fac ideale pentru clădiri moderne și durabile.

Beneficii cheie

Obțineți economii de energie

Reduceți consumul de energie cu până la 25% prin controlul inteligent și funcțiile de implicare a ocupanților, cum ar fi Green Leaf, asigurând eficiență fără a sacrifica confortul.

Îmbunătățiți calitatea aerului din interior

Senzorii integrați monitorizează temperatura, umiditatea și nivelurile de CO₂ pentru a menține un mediu sănătos și productiv pentru ocupanți.

Simplificați operațiunile clădirii

Total Room Automation conectează HVAC, iluminatul și umbrirea într-un singur sistem, reducând complexitatea și reducând costurile operaționale.

Capacități recomandate