Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce controlerele primare Desigo PXC?

Optimizaţi operaţiunile clădirilor cu familia Desigo PXC 4/5/7, utilizând o tehnologie rezistentă la viitor, care ridică clădirile moderne şi consolidează eficienţa energetică. Reduceți timpul de proiectare și construiți soluții rezistente de control HVAC cu conectivitate sigură la distanță și fluxuri de lucru simplificate. Scalați fără efort de la camere mici la campusuri mari, cu automatizarea centralizată a instalațiilor și a încăperilor care crește pe măsură ce instalația dvs. evoluează.

Accelerați integrarea deschisă prin Siemens Xcelerator pentru o transformare digitală mai rapidă și flexibilă. Controlerele noastre sunt disponibile în mai multe dimensiuni pentru a se potrivi nevoilor sistemului dvs. de automatizare a clădirilor:

  • Controler Desigo PXC4
  • Controler Desigo PXC5
  • Controler extins TX-I/O Desigo PXC5.E24
  • Controler de înaltă performanță Desigo PXC7

Beneficii cheie

Îmbunătăţiţi performanţa şi eficienţa

Obțineți o eficiență energetică mai mare și operațiuni optimizate cu automatizarea inteligentă pentru nevoile HVAC și integrare. Familia Desigo PXC îmbunătățește confortul, reduce deșeurile și oferă performanțe fiabile.

Simplificați ingineria și integrarea

Folosiți Cadrul de Inginerie Desigo fără licență pentru a proiecta și comanda în mod intuitiv aplicații și pentru a integra protocoale fără hardware sau software suplimentar pentru a reduce timpul și costurile de inginerie.

Consolidarea securității și conectivității

Conectați în siguranță dispozitivele inteligente cu BACnet Secure Connect, utilizând WLAN la bord și acces la distanță în cloud pentru a îndeplini standarde înalte de securitate și pentru a oferi automatizări fiabile și sigure ale clădirilor.

Capacități recomandate