Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control este o familie de unități multifuncționale de operare a încăperilor care oferă funcționalitate KNX completă pentru controlul sistemelor de iluminat, protecție solară și HVAC. Acest lucru simplifică configurările inteligente ale clădirilor prin consolidarea controlului tuturor funcțiilor camerei într-un singur panou tactil inteligent și intuitiv al clădirii. KNX Touch Control combină în mod unic designul elegant cu materialele premium, operarea intuitivă și opțiunile extinse de personalizare.

Beneficii cheie

Suportă aplicații extinse

Dispozitivele de control KNX pot gestiona opțiunile de iluminare, protecția solară și temperatura și ventilația HVAC (cu un controler NPI încorporat). TC4 oferă în plus KNX Data Secure pentru o securitate sporită.

Transformați clădirile în spații inteligente

Transformați-vă clădirile cu un design elegant și panouri tactile inteligente de 4 „(TC4) sau 5" (TC5), un concept inovator de montare și opțiuni multiple de limbă, perfecte pentru hoteluri, săli de conferințe și birouri.

Păstrează-l simplu

Simplificați configurările inteligente pentru casă cu o unitate ușor de instalat, personalizat și pus în funcțiune. Dispozitivele de control KNX sunt dotate cu senzori de proximitate încorporați pentru automatizarea ecranelor cu economie de energie și protecție prin parolă pentru acces securizat.

Capacități recomandate