Montați controlul puterii în tavan
Dispozitivele KNX cu cutie de joncțiune se instalează în tavane expuse sau înclinate, menținând comenzile aproape de sarcini pentru o întreținere mai ușoară.
Controlul distribuit al puterii oferă sistemelor de iluminat și umbrire putere chiar acolo unde este nevoie - la punctul de utilizare, aproape de corpuri de iluminat. Beneficiați de o soluție compactă, montată pe cutie de joncțiune, care reduce timpul de instalare și costurile materialelor, facilitând în același timp întreținerea.
Plasați comenzile la cutia de joncțiune lângă lumini și umbre pentru a simplifica cablarea și accesul, tăierea forței de muncă și a materialelor.
Utilizați KNX pentru a coordona iluminarea, umbrele și mediul camerei pentru iluminare precisă și condiții confortabile care ajută oamenii să performeze.
Adoptați o arhitectură distribuită care se conectează la controlerul HVAC al fiecărei camere, astfel încât spațiile să poată fi modernizate fără a relucra o rețea centrală de iluminat.
Dispozitivele KNX cu cutie de joncțiune se instalează în tavane expuse sau înclinate, menținând comenzile aproape de sarcini pentru o întreținere mai ușoară.
Conectați dispozitivele de cameră la controlerele HVAC pentru a permite automatizarea totală a încăperilor în ceea ce privește confortul și consumul de energie.
Combinați KNX cu Siemens și sistemele de gestionare a clădirilor terță parte direct sau prin BACnet pentru a unifica controlul și datele.