Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Ecosistemul Desigo CC?

Desigo CC Ecosystem este o platformă deschisă de gestionare a clădirilor care vă permite să dezvoltați soluții personalizate pentru a satisface nevoile clienților dvs. Valoarea sa unică constă în expertiza sa comunitară și un cadru de integrare deschis cu SDK-uri și API-uri bine documentate, care se conectează atât la sisteme deschise, cât și la sisteme proprietare.

Urmați acești pași simpli pentru a începe să vă îmbogățiți Desigo CC cu aplicații personalizate:

  1. Înregistrați-vă în Desigo CC Ecosystem: Înregistrați-vă pentru a avea acces la ofertele comunității noastre.
  2. Găsiți o extensie: Răsfoiți lista extensiilor și aplicațiilor disponibile în prezent.
  3. Găsiți un dezvoltator: Luați legătura cu un dezvoltator Desigo CC Ecosystem pentru a vă crea propria extensie sau aplicație.
  4. Aflați cum să vă creați propriile: Oferim SDK-uri, API-uri și module de instruire bine documentate, ușor de utilizat.
  5. Deveniți dezvoltator: Mergeți cu un pas mai departe și deveniți un dezvoltator promovat al Desigo CC Ecosystem.

Capacități recomandate