Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Smart Energy este un produs Crossbreed

Crossbreed creează soluții inovatoare pentru a împuternici energia mai inteligentă pentru un viitor durabil. Misiunea este de a conecta toate datele energetice ale lumii cu toți algoritmii energetici din lume, pentru a oferi acces ușor la optimizarea energiei. Se numește Crossbreed EnergyOS. Compania a fost fondată în 2011 și este codeținută de fondatori, firma globală de consultanță IT Data Ductus AB și INTIC Capital Partners. Crossbreed este situat în Malmö, Suedia.

De ce Încălzire eficientă cu economii de până la 12%?

Îmbunătățiți eficiența încălzirii cu Smart Energy by Crossbreed. Algoritmul de auto-învățare adaptează curba de încălzire la schimbarea vremii și a ocupării clădirii, optimizând utilizarea energiei prin calcularea inerției termice și ajustarea în timp real. Acest control dinamic, susținut de algoritmi de auto-învățare, menține un climat interior confortabil, obținând economii de energie de 10-12%.

descrierea imaginii

Beneficii

  • Reducerea consumului de energie cu 10-12%
  • Costuri operaționale mai mici (creșterea valorii proprietății)
  • Acces la temperatura interioară
  • Amprentă de carbon mai mică

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare