De ce Optimizați-vă potențialul Mendix?
Folosești Mendix în cel mai bun mod posibil? Puteți identifica ce oportunități Mendix să urmăriți? Cum vă ajută Mendix să vă atingeți obiectivele strategice? Lucrezi la continuitatea afacerii tale cu Mendix? Cum determinați dacă are sens să vă construiți propria echipă Mendix?
Scopul acestei scanări este de a identifica starea dvs. actuală și dorită și de a oferi sfaturi cu privire la actualizarea cu succes a Mendix în organizația dvs. Această evaluare se realizează într-o sesiune interactivă în stil interviu cu 2 experți CLEVR. Este conceput pentru clienții care utilizează 1-3 aplicații Mendix care doresc să exploreze în continuare potențialul Mendix. Printr-o discuție de 2 ore cu doi membri de conducere ai organizației dvs., vă ajutăm să identificați unde să accelerați digitalizarea folosind Mendix. Rezultatul include o imagine de ansamblu ușor de partajat, cu declarații clare DE LA > LA pentru a vă ghida și un raport consultativ pragmatic cu sfaturi concrete pe secțiune într-o configurație de Fază 1 (1-3 luni) și Faza 2 (4-6 luni).