Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Cerberus PRO 50 Punct (UL)?

Sistemul Cerberus PRO 50 Point Panel System (UL) asigură o siguranţă esenţială la incendiu pentru spaţiile comerciale şi comerciale mici. Acest sistem inteligent de detectare a incendiilor este o componentă cheie a strategiei dvs. generale de siguranță împotriva incendiilor și a vieții. Incendiile pot provoca daune semnificative oamenilor, bunurilor și continuității afacerii. Sistemul nostru detectează semnele de incendiu cât mai devreme posibil pentru a vă crește șansele de a menține toată lumea și totul în siguranță. Combinăm inovația și puterea într-un sistem flexibil și rentabil pentru a vă proteja instalația.

Sistemul acceptă până la 50 de dispozitive adresabile pe circuite de clasa A sau clasa B, oferind o acoperire completă. Designul său personalizat permite distribuirea ușoară a detectoarelor și modulelor, adaptându-se provocărilor dvs. unice ale clădirii. Sistemele sunt pe deplin compatibile cu dispozitivele Cerberus PRO avansate, standard și din seria H.

Beneficii cheie

Îmbunătățiți siguranța

Detectați semnele de incendiu devreme. Protejați continuitatea afacerii, angajații și clienții cu un sistem fiabil de detectare a incendiilor care minimizează riscurile și daunele potențiale.

Simplificați operațiunile

Asigurați o funcționare ușoară și directă pentru personalul instalației dvs., simplificând recunoașterea alarmei și reducerea silențiozității. Beneficiați de instalare rapidă și întreținere ușoară.

Reduceți costurile

Implementați un sistem flexibil și rentabil de siguranță la incendiu, adaptat nevoilor specifice ale instalației dumneavoastră. Minimizați daunele și reduceți costurile de reparație după un incendiu.

Capacități recomandate