Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Cerberus DMS?

Această stație de lucru de gestionare a pericolelor este proiectată pentru sisteme de securitate și siguranță împotriva incendiilor. Cerberus DMS este o stație personalizabilă de gestionare a pericolelor care face protecția clădirilor mai inteligentă, mai ușoară și mai eficientă. Oferă o abordare integrată a gestionării și controlului facilităților dintr-o singură interfață. Și ca parte a portofoliului Siemens Xcelerator, Cerberus DMS permite clienților să accelereze transformarea digitală mai ușor, mai rapid și la scară.

The Cerberus DMS V4 user interface with icons representing fire, access and more.

Beneficii cheie

Rămâneți flexibil

Creați-vă propria soluție personalizată: Cu aplicații flexibile și client web și mobile, obțineți acces la sistem oriunde, oricând. În plus, suportul pentru sisteme mari și complexe pe mai multe servere permite o navigare perfectă.

Integrați fără probleme

Platforma noastră deschisă funcționează cu o varietate de protocoale și standarde, inclusiv OPC, SNMP, BACnet, Modbus și Web Services. Integrați mai multe discipline într-un singur sistem, efectuați modificări fără opriri și mizați pe securitatea încorporată.

Modernizați instalația

Modernizați-vă instalația DMS pentru a putea utiliza cele mai recente inovații în managementul pericolelor: Cerberus DMS oferă căi simple de modernizare, inclusiv un instrument de conversie MM8000, migrare MK8000 și migrare NCC.

Capacități recomandate