Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Disponibil ca soluție SaaS

Experimentați puterea Capitalului în cloud!

De ce Capital Harness Designer?

Capital Harness Designer permite inginerilor să creeze modele detaliate, validate și pregătite pentru fabricație. Puteți adapta instrumentul pentru a răspunde nevoilor dvs. specifice. Funcțiile de îmbinare a proiectării colaborative bazate pe reguli asigură integrarea automată a intrărilor de proiectare cu mai multe surse la un nivel detaliat.

Creați modele precise, pregătite pentru fabricație

Automatizați validarea

Utilizați rutine de selectare a pieselor pentru a adăuga automat fire, multicore, terminale, etanșări, dopuri de cavitate, benzi, tuburi, manșoane termocontractabile și alte componente ale hamului pentru a crea o listă completă de materiale de fabricație.

Testați pe măsură ce mergeți

Asigurați-vă că designul final îndeplinește cele mai bune practici definite de organizația dvs. cu verificările multiple ale regulilor de proiectare configurabile furnizate.

Calculați nevoile materiale Folosiți funcțiile de inginerie automatizată pentru a calcula lungimile firului de fabricație, diametrele pachetelor, pozițiile optimizate de îmbinare, cantitățile de bandă, greutatea cablajului și alte cantități care descriu designul finit.

Colaborați cu design merge

Combinați continuu modificările de proiectare de la proiectarea mecanică asistată de computer (MCAD) și alte instrumente în proiectele de hamuri existente - fără a suprascrie detaliile și atributele de proiectare stăpânite local. „Politicile de schimbare” controlează modul în care Capital Harness Designer ar trebui să răspundă la modificările de proiectare din mai multe surse; sistemul evaluează automat impactul modificării proiectării și aplică modificările designului hamului.

Asigurați-vă coerența cu șabloanele de stil grafic

Redați în mod unic mai multe reprezentări grafice din același design prin șabloane de stil grafic configurabile. Folosind această caracteristică, puteți crea modele de referință care se conformează standardelor și stilurilor interne consistente și puteți reda automat designul - la cerere - în stilurile necesare organizațiilor dvs. client/furnizor.

Gestionați mai multe hamuri cu Opțiune și Variante (OV)

Gestionați mai multe variante de hamuri dintr-un singur design de 150%. Instrumentul identifică automat ce componente sunt atribuite variantei și compilează facturile de fabricație ale materialelor pentru fiecare.

Modificări directe de proiectare

Facilitați procesele de schimbare cu arhitectura centrată pe date a Capitalului. Utilizați mai multe capacități de gestionare a modificărilor, cum ar fi rapoarte de diferențe tabelare și grafice, gestionarea versiunilor și controlul compatibilității (liste de compilare).

Definiți managementul proiectelor și proceselor

Definiți și aplicați normele proiectului, cum ar fi convențiile de denumire, verificările regulilor de proiectare, opțiunile și variantele clienților. Constrângerile de proces, cum ar fi secvența de gestionare a lansărilor, blocarea proiectării, permisiunile utilizatorului și denumirea componentelor pot fi impuse.

Aflați mai multe