De ce Capital Harness Designer Essentials?
Software-ul Capital Harness Designer Essentials oferă un mediu grafic pentru crearea desenelor de hamuri și tablă. Interfața sa intuitivă de utilizator facilitează crearea designului hamului.
Proiectarea vitezei cablajului și eliminarea întârzierilor întâlnite în procesele tradiționale de proiectare
Implementați rapid pentru a vă îndeplini obiectivele
Utilizați individual sau implementați-l cu Capital Wiring Designer Essentials, permițând datelor de proiectare a cablurilor să curgă perfect în proiectele de cabluri asociate pentru a reduce efortul și a minimiza riscul de erori. Validați proiectele utilizând comportamentul electric integrat și automatizarea proiectării cu selecția pieselor.
Proiectați cu încredere
Integrați cablarea, cablajul și proiectele mecanice asistate de computer pentru a promova reutilizarea, coerența datelor și colaborarea între domenii. Automatizați generarea de mese de conectori, sârmă și îmbinare. Calculați lungimile firului, includeți valorile de completare/knockoff ale terminalelor și conectorului. Integrați designul cablurilor și cablajului pentru a importa fire, conectori și îmbinări. Adnotați înapoi lungimile firului. Utilizați biblioteci inteligente încorporate pentru componente și simboluri.
Automatizați rapoarteleGenerați automat rapoarte de fabricare a cablajului, inclusiv liste de materiale (BOM) și liste de tăiere.
Monitorizați valorile pentru corectarea timpurie
Utilizați analiza pentru a detecta problemele la începutul procesului de proiectare, acolo unde acestea consumă cel mai puțin timp și costisitoare de corectat.
Automatizați sarcinilePopulați automat tabelele de conectori pe măsură ce firele sunt adăugate, terminalele selectate și tabelele de sârmă generate.
Accelerați procesul de proiectare a hamuluiImplementați un puternic selector automat de piese care configurează și selectează automat terminalele, etanșările și firele pentru fiecare conector, inclusiv alocațiile pentru suplimente și butoane. Acest lucru elimină o sursă majoră de probleme găsite în procesul tradițional de proiectare.
Generați rapid documentațiaOdată ce un ham este complet, utilizați capacitățile puternice de raportare pentru a genera documentația necesară pentru fabricație. Rapoartele sunt generate automat direct din desenul de proiectare, asigurând informații rapide și exacte. Acest lucru poate reduce semnificativ timpul de producție și poate preveni erorile de fabricație.
Utilizați opțiuni flexibile de aspect al plăcii de formulareFolosiți aspectul grafic rapid și ingineria proiectelor de hamuri și tablă. Desenați hamuri nescalate sau de dimensiuni complete utilizând capacitățile de aspect al plăcii de formă.
Îmbunătățiți veniturile
Implementați cu ușurință instrumentul în procesele și mediile existente. De obicei, rentabilitatea investiției se realizează în mai puțin de 12 luni.
Scalați cu ușurință atunci când este necesarFolosiți Suita Capital Essentials, care este proiectat pentru implementare rapidă și instalare ușoară, pentru a obține un ROI dramatic folosind funcționalități puternice. Utilizați instrumentele de proiectare și de exploatare individual sau implementați-le împreună. Permiteți datelor de proiectare a cablurilor să curgă perfect în proiectele cablajului asociate pentru a reduce efortul și a minimiza riscul de erori. Dacă este necesar, utilizatorii pot utiliza upgrade-uri fără probleme la suita completă de software Capital.