Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Capital Embedded Virtualizer AR Classic?

În Capital Embedded Virtualizer AR Classic, ECU este simulat, astfel încât testele software sunt controlabile cu urme unice, non-intruzive pentru analize profunde. Instrumentul acceptă, de asemenea, interfețe de instrumente standard din industrie.

Dezvoltați software încorporat pentru automobile cu mediul nostru de simulare și execuție

Efectuați verificarea software-ului pe hardware-ul virtual Creați digital twin funcțional cu software-ul ECU generat pentru ECU fizic. În funcție de fidelitatea necesară pentru digital twin, este posibilă înlocuirea stratului de abstractizare a microcontrolerului (MCAL) pentru ECU fizic cu un MCAL generat pentru platforma virtuală. Acest lucru permite ca digital twin al ECU să fie conectat la un mediu virtual bazat pe standardul de interfață machetă funcțională (FMI) și tehnologiile existente de modelare a comunicațiilor.

Integrați, testați și analizați software-ul încorporat pentru automobile Îmbunătățiți calitatea software-ului și detectați problemele de implementare mai devreme în procesul de dezvoltare, astfel încât acestea să nu afecteze începerea producției. Inginerii pot efectua integrarea și testarea software-ului pe un PC fără a fi nevoie de hardware ECU sau acces la echipamente de testare partajate. ECU poate fi simulat permițând efectuarea testelor software într-un mod controlabil și unic, non-intruziv pentru analize profunde. Sunt acceptate interfețele de instrumente standard din industrie. Acest lucru permite dezvoltatorilor să utilizeze aceleași teste și modele pe care le folosesc pentru a valida software-ul atunci când hardware-ul ECU real este disponibil.

Profitați de ECU virtual Accesați Capital Embedded Virtualizer AR Classic Virtual ECU, un model de simulare a hardware-ului ECU țintă, inclusiv procesorul, memoria și perifericele de intrare/ieșire (I/O). Software-ul nostru este portat la ECU virtual și este disponibil pentru ECU virtual generic sau portat pentru a se potrivi modelului specific și integrat în mediu, oferind o platformă de execuție gata de utilizare, compatibilă cu AutoSAR.

Executați software-ul ECU actual Experimentați diferența software-ului nostru prin capacitatea dvs. de a integra și testa software-ul autosar real de aplicații. Produsul include software-ul de bază AUTOSAR și instrumentele de configurare și generare asociate, permițând dezvoltatorilor să testeze direct ceea ce vor livra în vehiculele de producție.

Verificați software-ul în contextul AUTOSARDezvoltatorii beneficiază de depanare și analiză prin elementele arhitecturale AUTOSAR, pe lângă testarea normală la nivel de sursă C/C++. Corelați încrucișat modelul și codul și prezentați-le ambele prin depanatorul și analizorul integrat.

Folosiți urme și stimul non-intruzivSimulați software-ul și colectați răspunsuri, care sunt abilități esențiale pentru validarea condițiilor complexe de operare și a cazurilor de siguranță. Capital Embedded Virtualizer AR Classic acceptă în mod unic verificarea utilizând un limbaj de scripting puternic care oferă stimul/răspuns fără modificări de cod sau instrumentare, oriunde în imaginea software-ului.

Suportă interfețele standard ale instrumentelor Se încadrează în mod natural în procesele de dezvoltare stabilite. Software-ul nostru este utilizat la fel ca hardware-ul ECU real prin interfețe standard pentru dezvoltarea de software C/C ++, modelare și testare, verificare bazată pe rețea, testare diagnosticare și măsurare și calibrare.

Testați utilizând o integrare puternică și continuă Utilizați testarea automată de regresie, deoarece este necesar doar un computer pentru a utiliza software-ul. Numărul de teste care pot fi efectuate este limitat doar de cantitatea de resurse de calcul disponibile. Obțineți control complet și automatizare asupra cazurilor de testare cu limbajul puternic de scripting al software-ului nostru.

Află mai multe