Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Integrator Capital Embedded AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic este o soluție puternică pentru configurarea completă a componentelor middleware AUTOSAR. Gestionează complexitatea unităților electronice de control (ECU) de astăzi pentru a îmbunătăți calitatea și a livra produsele pe piață mai rapid.

Configurați și integrați platforma AUTOSAR

Creați un flux eficient de dezvoltare software Folosiți niveluri ridicate de automatizare, într-un flux generativ, pentru a eficientiza sarcinile complexe de configurare. Editorii grafice avansați ajută la vizualizarea elementelor de configurare și flux pentru ușurință în utilizare.

Îmbunătățirea calității prin verificări de coerență Asigurați-vă corectitudinea configurației și utilizați ghiduri de instrumente pentru a rezolva conflictele. Generarea automată a configurației ECU continuă firul digital și este activată de capacitățile de import ale formatelor standardizate și proprietare de schimb de date.

Concentrați-vă pe inovațieSprijiniți integrarea continuă cu scripting pentru interacțiuni și extensii personalizate. Puteți utiliza multe funcții și plug-in-uri standard Eclipse, cum ar fi gestionarea configurației și generatoarele de rapoarte, pentru a crește productivitatea.

Respectați termenele limită cu încredereSusțineți o strategie corectă prin construcție cu caracteristici ale instrumentului de proiectare, cum ar fi verificările consecvenței configurației. Dezvoltați-vă cu un control mai mare al testelor, vizibilitate, repetabilitate și acoperire.

Economisiți timp și corectați erorile

Utilizați verificări de reguli de proiectare încorporate (DRC) pentru a evidenția dacă lipsesc date de la intrările la generatorul de configurare ECU de la instrumentele din amonte. DRC-urile pot fi extinse prin API-ul de scripting deschis pentru a impune nevoi specifice de proiectare.

Implementați fluxul de dezvoltare ghidat în tabloul de bord Capital Embedded Integrator AR Classic, care se adaptează personalității utilizatorului, pentru a oferi echipei dvs. de proiectare o abordare simplificată pentru realizarea unei configurații complete ECU. Susținuți de instrument, dezvoltatorii pot produce rezultate de înaltă calitate pentru a elimina problemele care sunt costisitoare de rezolvat ulterior în procesul de proiectare și verificare a software-ului ECU.

Produceți operațiuni precise cu software-ul generativUtilizați configurația software-ului de bază AUTOSAR (BSW) pentru a permite executarea corectă a aplicațiilor din sistemul vehiculului, unde datele și resursele pot fi fie pe aceeași ECU, fie pe ECU distribuite în jurul vehiculului sau chiar în cloud.

Definirea datelor aplicației și a cerințelor de execuție, precum și a datelor schimbate cu sistemul, este descrisă în configurațiile furnizate de instrumentele de proiectare a aplicației și a rețelei.

Capital Embedded Integrator AR Classic fuzionează datele de intrare din aceste surse, iar prin procesul de generare bazat pe reguli, instrumentul rezolvă dependențele de sistem și generează configurația software de bază.

Obțineți ajutorul de care aveți nevoie cu ghiduri, vrăjitori și multe altele

Profitați de vrăjitori, panouri inteligente și fluxuri de lucru ghidate pentru a ajuta inginerii să finalizeze configurația ECU; în special, pentru părțile configurației ECU care nu pot fi descrise în formatul de schimb sau care, eventual, lipsesc date din instrumentele din amonte. De asemenea, implementați caracteristicile necesare pentru a face crearea de aplicații în cazul în care aplicațiile sunt furnizate fără descrierile AUTOSAR necesare.

În situația în care componentele software (SWC) urmează să fie codificate manual sau de un instrument care nu acceptă AUTOSAR, mediul de rulare Capital Embedded AR Classic generează API-ul SWC pe baza descrierii SWC furnizate.

Află mai multe