Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Your PkI in 6 Weeks este un produs BxC

Susținem transformarea digitală a clienților prin livrarea unui PKI pregătit pentru producție. Ne ocupăm de proiectare, implementare și operaționalizare, automatizăm ciclurile de viață ale certificatelor, reducem efortul manual și prevenim întreruperile cauzate de expirare. Dincolo de PKI, oferim securitate cibernetică OT end-to-end pentru a securiza mediile industriale.

De ce PKI gata de producție în 6 săptămâni: rapid, sigur, scalabil.?

Această ofertă există pentru a ajuta organizațiile să introducă, să înlocuiască sau să extindă un PKI rapid și pragmatic. Acesta servește medii IT/OT care necesită comunicații TLS sigure, profiluri de certificate standardizate și procese automatizate de ciclu de viață. Oferim asistență pentru proiectare, implementare, testare, integrare, monitorizare și hiperîngrijire - rezultând un PKI operațional cu documentație clară și operațiuni fiabile din ziua a doua.

BxC Proiectarea PKI cu clientul

Beneficii

  • Timp rapid de obținere a valorii: obțineți un PKI pregătit pentru producție într-un interval de timp scurt și previzibil pentru a accelera serviciile digitale securizate și lansarea produselor.
  • Risc operațional redus: Preveniți întreruperile de expirare a certificatului prin procese standardizate ale ciclului de viață, monitorizare și predare operațională structurată.
  • Efort manual redus: simplificați fluxurile de lucru de emitere și reînnoire a certificatelor pentru a reduce sarcinile repetitive și pentru a îmbunătăți fiabilitatea.
  • Guvernanță pregătită pentru audit: documentare clară a proiectării PKI, a profilurilor de certificare și a proceselor pentru a sprijini conformitatea și cerințele ISMS.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Acces la distanță OT securizat și TLS pentru sistemele de instalații

Implementați un PKI pregătit pentru producție pentru a activa TLS/MTL-uri pentru gateway-uri OT, istorici și servicii de acces la distanță. Automatizează eliberarea și reînnoirea certificatelor pentru a reduce efortul manual și pentru a preveni întreruperile legate de expirare în operațiunile critice ale instalației.

Întrebări frecvente