Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce Building X Fire Install Suite?

Building X Fire Install Suite integrează aplicația mobilă Fire Install cu hardware-ul Fire Field Assist, asociat în mod fiabil prin Bluetooth.

Suita oferă un proces eficient de instalare a siguranței la incendiu, cu mai puține erori, servind ca bază pentru sistemele de siguranță împotriva incendiilor care funcționează bine. Manevrarea sa intuitivă și experiența superioară a utilizatorului sunt concepute atât pentru instalatori și tehnicieni experimentați, cât și pentru începători. Împuternicește instalatorii și tehnicienii să efectueze teste complete de linie, adresare automată, diagnosticare și depanare în aplicație. Exportul de date într-un singur pas asigură o predare perfectă către inginerul de punere în funcțiune.

Odată ce montarea este finalizată cu Building X Fire Install, Fire Field Assist acceptă perfect fluxul de lucru de instalare în combinație cu Building X Fire Install.

Adresarea automată într-un singur clic, testarea liniei devine mai rapidă și mai eficientă, cu confirmarea imediată a integrității buclei și a detectorului. Erorile, reparațiile și vizitele repetate la fața locului sunt reduse, iar rapoartele complete de testare și documentație pot fi predate inginerului de punere în funcțiune într-un singur pas de export de date.

Explorați videoclipuri despre produse

Suita Building X Fire Install (RO)

Suita Building X Fire Install (UL)

Beneficii cheie

Creșteți eficiența — de la instalare până la punerea în funcțiune

Minimizarea relucrărilor

Digitalizarea fluxului de lucru de instalare simplifică sarcinile manuale tradiționale, reducând semnificativ ratele de eroare și minimizând reprelucrarea. Acest lucru accelerează productivitatea și scurtează timpul total de instalare.

Rezolvarea rapidă a defecțiunilor

Pentru testarea pe linie, ghidul de depanare în aplicație oferă interpretarea codului de eroare și acțiuni corective, permițând rezolvarea eficientă a erorilor și reducând vizitele inutile de întoarcere și timpul la fața locului.

Implementare mai rapidă a sistemului

Exportul/importul de date într-un singur pas permite procesarea directă în cadrul instrumentelor de configurare a sistemului, eliminând redundanțele suplimentare de prelucrare sau de control al calității.

Caracteristici cheie

Manevrare ușoară pentru instalare ușor de utilizat

Fire Install Suite - Line testing_1920x1080

Testarea liniei

Fire Install Suite - Export_1920x1080

Exportați rapoarte

Fire Install Suite - Troubleshooting_1920x1080

Depanare în aplicație

Fire Install Suite - Line output activaction_1920x1080

Activarea ieșirii de linie

Testere de linie de asistență la câmp de incendiu

Disponibil în modele certificate ETL și EN

Fire Install Suite - FFA EN_1920x1080

Asistent pe teren de incendiu EN

Fire Install Suite - FFA UL side Card slot 1920x1080

Asistență la câmp de incendiu UL

Explorați resurse conexe

Broşuri

Broșură | Suita de instalare împotriva incendiilor (UL)