Organizațiile de astăzi se confruntă cu un număr tot mai mare de încălcări ale securității - de la acte de terorism la împușcături la locul de muncă. Măsurile de securitate fizică, cum ar fi supravegherea video, nu numai că vă ajută să vă protejați angajații de aceste amenințări, dar au și un impact profund asupra securității cibernetice a organizației dvs., controlului inventarului și multe altele.
Dar nu este suficient să înregistrați pur și simplu ceea ce se întâmplă în instalația dvs. Un sistem avansat de gestionare video, cum ar fi Siveillance Video, conceput pentru verificarea eficientă a evenimentelor vizuale, oferă informații complete pe care le puteți utiliza pentru a lua decizii rapide, eficiente și proactive cu privire la afacerea dvs. - indiferent dacă este vorba de o afacere mică, medie sau complexă.
Siveillance Video este disponibil în patru versiuni: Core, Core Plus, Advanced și Pro. Structura sa modulară, scalabilitatea și deschiderea permit organizațiilor să se adapteze cu ușurință nevoilor în evoluție și să implementeze upgrade-uri în mod eficient din punct de vedere al costurilor.