Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce aparatele de alarmă de incendiu Siemens?

Puneți bazele alarmării și evacuării fiabile pentru a ghida oamenii în siguranță în caz de urgență. Aceste dispozitive sunt adaptabile nevoilor individuale și sunt conforme cu cele mai recente standarde, ajutând clădirile să mențină practici puternice de siguranță a vieții.



Tehnologia modernă oferă cele mai înalte standarde de alarmare, susținând comunicarea clară și mișcarea coordonată, astfel încât angajații și oaspeții să rămână protejați.



Portofoliul nostru include:

  • Sonore
  • Detectoare de voce
  • Balize
Siemens beacon fire alarm devices address two senses with an optical and acoustic signal.

Beneficii cheie

Activați alarmarea fiabilă

Protejați viețile cu semnale acustice și optice, mesaje vocale în două limbi și lungimi scurte ale impulsurilor LED pentru a crește vigilența și a ghida ocupanții în siguranță.

Simplificați întreținerea

Monitorizați și testați dispozitivele pentru o funcționalitate acustică și optică corespunzătoare. Testarea silențioasă a sarcinii și activarea dispozitivului minimizează întreruperea ocupanților clădirii și sprijină operațiunile de afaceri neîntrerupte.

Personalizați pentru nevoile dvs.

Adaptați dispozitivele pentru pereți sau tavan, interior sau exterior, carcase roșii sau albe, clasificare IP65 și mesaje vocale predefinite pentru diferite scenarii.

Capacități recomandate

Select...
Interior of an office building with a woman sitting at a desk.

Dispozitive de alarmă de incendiu în clădirile de birouri

Lucrătorii din birourile moderne pot fi insensibili la alarme. Acest lucru se poate datora utilizării căștilor sau situației care nu este luată în serios din cauza alarmelor de practică obișnuite. Balizele sonore vocale sunt un mijloc eficient de creștere a conștientizării pericolului prin specificarea verbală a situației de urgență și trimiterea de semnale optice suplimentare.

Întrebări frecvente

Explorați resurse conexe

Începeți