Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce sistemul de iluminare și evacuare de urgență Siemens pentru incendiu?

Sistemul de iluminare de urgență la incendiu și ghidare de evacuare Siemens oferă iluminare de urgență fiabilă și ghidare de evacuare pentru a sprijini ieșirea în siguranță a ocupanților în timpul evenimentelor de incendiu. Proiectat pentru instalare simplificată, implementare flexibilă și întreținere ușoară, sistemul se integrează perfect cu platformele de alarmă de incendiu Siemens pentru un management unificat al siguranței.

Capacitățile cheie includ:

  • Rețea scalabilă care acceptă până la 32 de controlere și 100 de surse de alimentare pe controler
  • Surse de alimentare centralizate care suportă până la 500 de lumini de urgență fiecare
  • Cablare nepolară cu două magistrale de până la 1000 m pentru instalare simplificată
  • Controler de calitate industrială cu sistem de operare Linux și HMI cu ecran tactil
  • Corpuri de iluminat de înaltă eficiență (până la 120 lm/W) cu rezistență puternică la EMI
  • ID-uri de dispozitiv pe durata de viață pentru monitorizarea și întreținerea întregului ciclu de viață

Beneficii cheie

Îmbunătățiți siguranța și vizibilitatea evacuării

Oferiți iluminare fiabilă de urgență și ghidare clară de evacuare care îi ajută pe ocupanți să identifice rapid rutele de evacuare în timpul urgențelor de incendiu, sprijinind evacuarea mai sigură și mai rapidă.

Simplificați instalarea și extinderea sistemului

Reduceți complexitatea cablurilor și efortul de construcție cu tehnologia nepolară cu două magistrale, proiectarea gratuită a topologiei și arhitectura scalabilă a sistemului care acceptă proiecte de dimensiuni și complexități diferite.

Permite gestionarea centralizată a siguranței

Integrați sistemele de iluminat de urgență și de alarmă de incendiu pe o platformă unificată pentru a îmbunătăți monitorizarea, diagnosticarea și gestionarea ciclului de viață în infrastructura de siguranță a clădirilor.

Capacități recomandate