Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce contează adresabilitatea?

Cu aparatele Acend Intelligent, adresabilitatea înseamnă că fiecare dispozitiv poate fi activat și testat de unul singur, independent de orice altă unitate de pe circuit. Puteți combina funcții logice pentru a reda diferite tonuri sau modele pe orice dispozitiv selectat.

Beneficiile adresabilității:

  • Strobe personalizate: Mai multe dispozitive pot fi instalate într-un spațiu, fiecare semnalizând o alarmă diferită pe o singură pereche de fire.
  • Mesagerie personalizată: Mesajele și paginarea pot fi direcționate către difuzoare individuale sau zone dintr-un sistem mai mare.

Prezentare generală a produsului

claxon dispozitiv inteligent acend 1920x1080 01

corn

  • 12 tonuri unice
  • Montare cu o singură bandă
acend-dispozitiv inteligent - stroboscop 1920x1080 02

Stroboscop

  • 15 - 185 lumânări
  • Lățimea impulsului de 20 ms
  • Montare cu o singură bandă
acend-dispozitive-inteligente-corn-stroboscop 1920x1080 03

Stroboscop cu corn

  • 15 - 185 lumânări
  • Montare cu o singură bandă
  • 12 tonuri unice
difuzor dispozitiv inteligent acend 1920x1080 04

vorbitor

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 până la 2W
  • 15 - 185 lumânări
  • Fidelitate ridicată
acend-dispozitiv inteligent-difuzor-stroboscop 1920x1080 05

Stroboscop difuzor

  • 300 - 8.000 Hz
  • 1/8 până la 2W
  • 15 - 185 lumânări
  • Fidelitate ridicată
acend-dispozitiv inteligent-sonor cu frecvență joasă 1920x1080 06

Sonor de joasă frecvență

  • Ton LF de 520 Hz pentru zonele de dormit
acend-dispozitiv inteligent-sunet de joasă frecvență joasă-stroboscop 1920x1080 07

Stroboscop sonor de joasă frecvență

  • Ton LF de 520 Hz pentru zonele de dormit
  • 15 - 185 lumânări

Beneficii cheie

Capacități recomandate

Întrebări frecvente

Explorați resurse conexe

Broşuri

Broșură | Acend Intelligent Notification

Începeți