Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce raportarea nivelului de pericol?

Aproximativ 95% din toate alarmele de incendiu sunt alarme false, ceea ce duce la întreruperi de afaceri, costuri inutile și pierderi de venituri. Fără date, nu există o modalitate fiabilă de a identifica ceea ce afectează starea detectoarelor dvs. Fără context, devine dificil să identificăm cauzele profunde ale alarmelor false repetate.

Raportarea nivelului de pericol oferă monitorizarea și raportarea 24/7 a detectoarelor dvs. de incendiu printr-o conexiune securizată. Serviciul documentează riscurile de alarmă falsă în funcție de ziua săptămânii și ora din zi, oferindu-vă transparență deplină asupra tendințelor și condițiilor care afectează performanța detectorului. Toate datele sunt vizualizate în Portalul de interacțiune cu clienții prin tablouri de bord structurate și analize de tendințe, ajutându-vă să luați măsuri din timp și să optimizați programarea sistemului pentru o mai bună eficiență operațională.

Cheie vizuală de detectare a incendiilor

Reduceți alarmele false

Obțineți informații detaliate despre modul în care detectoarele dvs. răspund la fenomenele din jur. Identificați tiparele în funcție de oră și zi pentru a aborda condițiile care duc la alarme false înainte ca acestea să vă perturbe operațiunile.

Creşterea fiabilităţii şi siguranţei sistemului

Depășiți conformitatea cu monitorizarea continuă care completează inspecțiile și testarea necesare la fața locului. Îmbunătățiți rezistența sistemului dvs. printr-o programare mai bună și setări de parametri.

Sprijiniți decizii mai inteligente

Utilizați date detaliate privind nivelul de pericol pentru a lua decizii mai bune cu privire la planificarea bugetului, măsurile de îmbunătățire și optimizarea sistemului, asigurând o rentabilitate maximă a investiției dvs.

Rezultate

Icoana unui glob ocular

Vizibilitatea detectorului în timp real

Raportarea nivelului de pericol oferă o imagine de ansamblu grafică a stării tuturor detectoarelor dvs., organizată pe nivelul de pericol: nivelul 1 (indicarea posibilului incendiu), nivelul 2 (pre-alarmă) și nivelul 3 (alarmă). Vedeți numărul de detectoare din fiecare categorie, durata fiecărui eveniment (timpul de reacție al personalului) și informații în timp real despre ceea ce vede fiecare detector în funcție de modul în care este configurat.

Pictogramă reprezentând reducerea alarmelor

Documentație privind riscul de alarmă falsă

Serviciul documentează riscurile de alarmă falsă în funcție de ziua săptămânii și ora din zi, oferindu-vă o imagine clară a momentului și locului în care sistemul dvs. este cel mai expus. Aceste date contextuale permit identificarea cauzelor profunde ale alarmelor false repetate și luarea unor acțiuni corective vizate, mai degrabă decât reacția la fiecare eveniment individual.

Analiza tendințelor și transparența performanței

Toate datele sunt vizualizate în Portalul de interacțiune cu clienții prin tablouri de bord structurate și analize de tendințe. Obțineți transparență deplină asupra factorilor care afectează performanța detectorului în timp, ajutându-vă să detectați tiparele emergente și să abordați problemele înainte ca acestea să escaladeze. Aceste suplimente de vizibilitate continue au necesitat inspecții și testare la fața locului.

Pictogramă cu un monitor

Programare optimizată și rezistență a sistemului

Clădirile sunt dinamice, la fel ar trebui să fie și programarea sistemelor dvs. de siguranță împotriva incendiilor. Raportarea nivelului de pericol vă ajută să îmbunătățiți programarea și setările parametrilor pe baza comportamentului real al detectorului. Rezultatul este un sistem mai rezistent, întreruperi operaționale reduse și continuitate sporită a afacerii, siguranță și fiabilitate.