Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

De ce punerea în funcțiune inteligentă a clădirilor?

Clădirile îmbătrânite consumă energie excesivă și generează costuri de operare în creștere. Smart Building Commissioning (SBCx) de la Siemens utilizează digitalizarea și analiza bazată pe date pentru a optimiza sistemele clădirilor, a le alinia la nevoile actuale ale afacerii și pentru a oferi economii de energie măsurabile între 10 și 20% *. Programul modular se adaptează ritmului și priorităților dvs., combinând îmbunătățiri unice cu monitorizarea continuă, astfel încât câștigurile de performanță să dureze.

* Asociația de punere în funcțiune a clădirii

Beneficii cheie

Costuri de energie și de operare mai mici

Proiectele SBCx oferă de obicei economii de energie de 10-20% și se pot plăti singure în aproximativ doi ani prin consum redus și mai puține reparații neplanificate.

Extindeți durata de viață a echipamentului și reduceți defecțiunile

Prin alinierea activelor clădirii la nevoile operaționale reale, SBCx reduce defecțiunile critice ale sistemului și perioadele de nefuncționare neașteptate, prelungind în același timp ciclul de viață al echipamentelor mecanice și electrice.

Îmbunătăţiţi confortul şi performanţa ocupanţilor

Controalele optimizate ale HVAC și clădirilor reduc apelurile la cald și rece, reduc reclamațiile privind confortul și creează spații de lucru care susțin productivitatea și bunăstarea.

Rezultate

O pictogramă ecartată semicirculară, teal

Performanță optimizată a clădirii

SBCx stabilește o linie de bază precisă a stării actuale a instalației dvs. folosind instrumente digitale și analize de la distanță. De acolo, acțiunile corective sunt aplicate sistemelor mecanice, electrice și de automatizare pentru a închide lacunele de performanță. Rezultatul este o clădire care funcționează mai aproape de intenția sa de proiectare, cu îmbunătățiri măsurabile în eficiența energetică și fiabilitatea sistemului.

Flexibilitate pictogramă teal

O foaie de parcurs clară pentru îmbunătățirea continuă

Printr-o evaluare structurată și investigație, SBCx produce o foaie de parcurs prioritară a îmbunătățirilor adaptată obiectivelor și bugetului dvs. de afaceri. Acțiunile cu costuri reduse pot fi implementate imediat, în timp ce inițiativele mai mari sunt introduse treptat în timp, oferindu-vă control asupra ritmului și domeniului de aplicare al modernizărilor instalației.

Pictogramă reprezentând fluxuri de lucru de securitate reactivă.

Rezultate susținute prin monitorizare continuă

După ce au fost implementate îmbunătățiri inițiale, punerea în funcțiune bazată pe monitorizare (MBCx) și strategiile digitale preiau controlul pentru a vă proteja câștigurile. Analiza continuă a datelor detectează rapid deriva și ineficiențe, astfel încât clădirea dvs. să mențină performanțe maxime mult timp după finalizarea proiectului inițial.

Începeți