Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

BIM4FM este un produs BIM Facility

BIM Facility AG este specializată în captarea informațiilor despre active și a datelor digitale gemene din infrastructurile și clădirile existente. Ei folosesc cele mai recente tehnologii de scanare, drone și topografie pentru a măsura realitatea și pentru a converti și menține aceste date cu AI și ca serviciu pentru modele 3D (Scan2BIM) și documente. Aceștia se asigură că proprietarii imobiliari și de fabrici vor avea întotdeauna la îndemână date digitale gemene cruciale și reale și vor îmbunătăți valoarea activelor și vor economisi costuri operaționale. BIM Facility AG este o filială a Grupului Geoterra, o companie de inginerie și topografie cu aproximativ 630 de angajați.

De ce Serviciu pentru stabilirea și întreținerea gemenilor digitali ?

Îmbunătățiți capacitatea de producție cu 200%, productivitatea cu 20% și reduceți consumul de energie cu 20% cu un geamăn digital fiabil și întotdeauna real la îndemână. Cu o echipă specială de consultanță, BIM Facility AG vă ajută să descrieți datele bazate pe standarde internaționale precum Building Smart și ISO și vă ajută să le comandați corect și să le aduceți în mediul Building X și Ecodomus.

22508.01 BASEL WOLF AREAL_01_04_Global.jpg

Beneficii

  • Îmbunătățirea capacității de producție cu 200%
  • Îmbunătățiți productivitatea cu 20%
  • Reducerea consumului de energie cu 20%
  • Aveți la îndemână un geamăn digital fiabil și întotdeauna real
  • Timpul de introducere pe piață crește cu 30%, deoarece deciziile strategice sunt luate în cel mai scurt timp
  • Planificați și construiți foarte eficient pe măsură ce datele revin în sistemele de management

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare