Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Cleanroom Qualification este un produs Berner International

Suntem Berner International - o afacere administrată de proprietar cu sediul în Germania. De mai bine de 40 de ani suntem partenerul dvs. competent pentru sistemele de protecție farmaceutică și biotehnologică. De la înființarea companiei, ne-am dezvoltat și extins continuu produsele și serviciile. Pe lângă dulapurile de siguranță ca fiind competența noastră de bază, echipamentele individuale de protecție, consumabilele și cursurile de training prin LEAC sunt acum părți integrante ale activității noastre.

Oferim o gamă de dulapuri de siguranță concepute pentru o protecție optimă personală, a produselor și a reportării în laboratoarele cu camere curate. Aceste dulapuri sunt esențiale pentru producția aseptică de citostatice, parenterale și manipularea substanțelor microbiologice.

De ce Calificarea camerelor curate conform GMP și ISO?

Vă oferim suport profesional cu toate măsurile GMP și ISO în domeniul calificării camerei curate. Prin respectarea cerințelor din Anexa 1 GMP UE și orientările CE, VDI 2083, ISO 14644 și DIN 1946-4, ne asigurăm că instalațiile dvs. îndeplinesc cele mai înalte standarde.
Vă sprijinim în crearea sau revizuirea planului dvs. de calificare în conformitate cu standardele și liniile directoare actuale. De asemenea, efectuăm măsurători în camera dvs. curată și creăm documentație detaliată atât pentru auditurile interne, cât și pentru cele externe.
Suntem întotdeauna disponibili pentru a răspunde la orice întrebări pe care le-ați putea avea cu privire la calificarea camerei dvs. curate. Cu noi, aveți alături un partener care, pe lângă întreținerea dulapurilor și izolatoarelor de siguranță, are grijă și de toate aspectele zonei dvs. curate.
Împreună, vom atinge un nivel ridicat de calitate și performanță pentru a asigura un mediu de lucru sigur.

Niciun răspuns

Beneficii

  • Un singur contact pentru dulapuri de siguranță, LAF, izolatoare și calificare
  • Mai puține activități organizaționale și perioade de nefuncționare datorită implementării în pachet
  • Disponibilitate fiabilă pentru întrebări despre camerele curate și dulapurile de siguranță
  • Tehnicienii de service certificați TÜV efectuează inspecții la fața locului
  • Documentație completă și trasabilă

Capacități recomandate