Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens este un produs BentoNet Technology

BentoNet oferă un portofoliu de soluții pentru procesul de transformare digitală în industria energetică. Produsele NetConnect și Work Desk stau la baza digitalizării și sunt completate de oferte software și hardware de la partenerul Siemens. Prelucrarea și gestionarea unor cantități enorme de date și protejarea împotriva accesului nedorit reprezintă o provocare substanțială care nu poate fi îndeplinită fără o rețea electrică inteligentă, complet digitalizată și automatizată. Portofoliul BentoNet a fost dezvoltat special pentru această provocare. Cu BentoNet, clienții obțin tot ce au nevoie pentru a-și digitaliza rețeaua electrică cu produsele Siemens: hardware, soluții de comunicații, tehnologie informațională, servicii cloud și software.

De ce NetConnect LTE Connection for FCM from Siemens?

Conexiune NetConnect LTE pentru FCM de la Siemens AG- Simple rețea cu BentoNet Conexiunea NetConnect LTE este un pachet de servicii cuprinzător care conectează dispozitivele dvs. BentoNet Ready, cum ar fi FCM de la Siemens AG, se conectează perfect cu BentoNet WorkDesk. Utilizați conexiunea noastră sigură și sigură BentoNet LTE pentru transmiterea datelor dvs. de energie și măsurare conform modelului de date BentoNet UDS - Cable Repere ale acestui pachet NetConnect: Servicii complete, inclusiv licență ISD, rutare și procesare a datelor, rețea MPLS pentru securitate maximă, cartelă SIM M2M cu conexiune criptată, inclusiv volum lunar de date de 150 MB pe lună, termen flexibil: conform termenilor și condițiilor. Începeți acum cu soluția perfectă de conectare pentru dispozitivele dvs. BentoNet Ready și beneficiați de securitate și eficiență maximă!

Beneficii

  • Toate serviciile pentru procesul de transformare de la un ghișeu unic
  • O nouă conexiune va fi stabilită în 20 de minute în peste 100 de țări

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Informații și resurse suplimentare

Condiții preliminare

O conexiune NetConnect necesită un BenToNet WorkDesk