Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Basler Vision Connector este un produs Basler

Basler AG împuternicește tehnologia cu puterea vederii. Cu peste trei decenii de experiență în furnizarea de soluții hardware și software integrate, compania oferă sisteme complete de procesare a imaginilor care simplifică operațiunile și sporesc eficiența. Portofoliul extins de produse compatibile, testate temeinic de la Basler permite implementarea rapidă a sistemelor de vizualizare, susținută de consultarea experților de la planificare până la execuție.

De ce Basler Vision Connector?

Pentru a implementa cazuri de utilizare, cum ar fi inspecția calității și controlul calității, Basler Vision Connector este acolo pentru o integrare ușoară. Componentele de viziune fiabile și puternice sunt ideale pentru lumea Industrial Edge. Cu Basler Vision Connector, puteți integra și configura cu ușurință componentele vizuale Basler în sistemul dvs. din cadrul Industrial Edge Ecosystem. Utilizați Basler Vision Connector pentru a profita la maximum de camera dvs. Basler.

Basler

Beneficii

  • Configurare plug-and-play perfectă a camerelor Basler GigE în mediile Siemens.
  • Optimizare automată inteligentă pentru performanțe optime, fiabilitate și eficiență a proceselor de transfer de date.
  • Suport încorporat pentru procesarea personalizată a imaginilor și aplicații de învățare automată prin Basler Vision Connector.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...
Fabrica - Automotive

Automotive

Viziunea mașinii este utilizată pe scară largă în controlul calității și al proceselor. Soluțiile Basler de procesare a imaginilor cu un design mic, rezistent la șocuri oferă o calitate ridicată a imaginii la viteză mare și soluții software fiabile, ceea ce le face potrivite pentru o gamă largă de aplicații din industria auto.

Întrebări frecvente