Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System este un produs Base sistemas y suministros

Base Sistemas sprijină transformarea digitală industrială prin soluții avansate de automatizare și management al energiei. Proiectăm și integrăm sisteme DCS, PLC și SCADA, rețele industriale și panouri electrice pentru a permite monitorizarea în timp real și optimizarea proceselor. Experiența noastră include proiecte de microrețele care integrează stocarea hidrogenului, eoliană, solară și a energiei, precum și inițiative de cercetare și dezvoltare axate pe captarea, eficiența și decarbonizarea CO₂.

De ce Control avansat și simulare pentru sisteme energetice industriale?

Base Sistemas oferă integrare end-to-end pentru proiecte industriale și energetice complexe. Punem decalajul dintre proiectarea procesului și funcționare prin combinarea SIMATIC PCS 7/PCS neo cu simularea de înaltă fidelitate prin SIMIT și GPROMs. Oferta noastră asigură eficiență maximă, securitate cibernetică nativă OT și gestionarea avansată a energiei prin controlerele SICAM Microgrid, reducând riscurile tehnice și accelerând timpul de lansare pe piață.

Niciun răspuns

Beneficii

  • Reducerea riscurilor prin Virtual Commissioning:
    Detectăm 100% din erorile logice într-un mediu virtual înainte de construcție. Acest lucru elimină incertitudinea în noile tehnologii și reduce orele reale de testare la fața locului cu 35-45%, accelerând semnificativ timpul de introducere pe piață.
  • Continuitate operațională și disponibilitate:
    Garantăm o disponibilitate operațională de peste 98% prin controlere redundante S7-410H și periferie descentralizată SIMATIC CFU. Facilităm întreținerea proactivă prin diagnosticarea predictivă digitală avansată.
  • Eficiență energetică și optimizare OPEX:
    Strategiile noastre avansate de control ajustează valorile de referință în timp real pe baza cineticii procesului. Acest lucru maximizează performanța și eficiența captării carbonului, reducând în același timp consumul de combustibil sau energie, optimizând echilibrul economic al instalației.
  • Independență energetică rezistentă:
    Microrețelele bazate pe SICAM permit tranziții sigure la modul insular în timpul defecțiunilor rețelei externe. Acesta asigură alimentarea pentru sarcini critice, gestionează echilibrul generație-cerere și menține stabilitatea tensiunii și frecvenței.
  • Inginerie securizată la distanță:
    Folosind medii bazate pe web, cum ar fi PCS neo, oferim suport de la distanță și optimizare continuă fără călătorii. Personalul poate fi instruit pe simulatoare de înaltă fidelitate identice cu instalația reală, asigurând o curbă de învățare fără riscuri fizice.

Capacități recomandate

Case Study

Niciun răspuns

V-cal: Digitalizarea captării carbonului

Implementarea de pionierat a buclei de calciu asistate de vid pentru captarea CO2 în cuptoarele de topire ceramică. Utilizează un Digital Twin (GPROMS+Simit) și PCS neo pentru a reduce timpul de punere în funcțiune cu 40%.

Aplicații în lumea reală

Select...

Inginerie DCS (PCS 7)

Integrare la scară completă a sistemului de control DCS pentru o centrală electrică pe biomasă folosind SIMATIC PCS 7.