Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Oracle Connector este un produs Axtesys

Suntem o companie inovatoare de tehnologie specializată în dezvoltarea de software și integrarea perfectă a interfețelor complexe. De la concepție și implementare până la întreținerea continuă, dezvoltăm soluții software robuste și scalabile, adaptate cu precizie nevoilor individuale ale clienților noștri. Ne concentrăm pe optimizarea sistemelor digitale ale partenerilor noștri prin procese eficiente de schimb de date și conectivitate între sisteme, oferindu-le astfel un avantaj competitiv crucial. Cu expertiza noastră tehnică aprofundată și o abordare agilă, promovăm transformarea digitală înainte.

De ce Oracle Connector?

Oracle Connector Axtesys se pregăteşte pentru o transmisie globală fiabilă a datelor către Oracle Database.
Acesta asigură transferul sigur prin intermediul unei magistrale de date securizate. Un tampon încorporat detectează eșecurile de transmisie, prevenind pierderea datelor și permițând dispozitivului Edge să continue înregistrarea și să stocheze temporar date până la restabilirea conectivității.
Configurați cu ușurință aplicația utilizând Siemens Common Configurator pentru un proces de configurare familiar de fiecare dată.

Transmiterea securizată a datelor

Beneficii

  • Protecție avansată a datelor: mecanismul inteligent de tamponare stochează automat până la 1000 de puncte de date în timpul întreruperilor conexiunii și le transmite odată ce conectivitatea este restabilită, asigurând integritatea informațiilor critice de producție cu frecvențe configurabile ale bătăilor inimii de la 10ms la 500h.
  • Proces de configurare simplificat: Integrarea completă cu Siemens Common Configurator elimină procedurile complexe de configurare, permițând inginerilor să configureze până la 1.000 de puncte de date și conexiuni multiple la baze de date utilizând interfețe familiare, reducând semnificativ timpul de implementare.
  • Scalabilitate pregătită pentru întreprinderi: Disponibil pentru până la 3 conexiuni de baze de date cu suport pentru până la 4 tipuri de baze de date per dispozitiv Edge, permițând scalarea rentabilă de la proiecte-pilot la implementarea pe mai multe site-uri, menținând în același timp performanțe consistente.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...
Producție fără defecte prin integrarea datelor

Producție fără defecte prin integrarea datelor

Integrați datele liniei de producție cu sistemele de management al calității pentru a asigura trasabilitatea componentelor și detectarea timpurie a defectelor. Schimbul bidirecțional de date permite ajustarea parametrilor în timp real pe baza măsurătorilor de calitate, în timp ce capacitățile de tamponare asigură pierderi zero de date în timpul proceselor de fabricație.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (necesar pentru configurarea conectorilor)