De ce MSSQL Connector?
Conectorii axtesys SQL conectează dispozitivele Siemens Industrial Edge cu bazele de date SQL Server pentru întreprinderi, eliminând nevoia de soluții personalizate. Suportând până la 1.000 de puncte de date și mai multe conexiuni simultane pentru fiecare instanță de aplicație, acestea se scalează pentru utilizare la nivel de întreprindere. Un tampon robust stochează până la 1.000 de puncte de date în timpul pierderii rețelei, cu sincronizare automată odată ce conectivitatea este reluată. Configurarea ușoară prin intermediul Siemens Common Configurator scurtează implementarea și reduce efortul de inginerie. Conectivitatea globală cu intervale de bătăi de inimă de la 10ms la 500h acceptă diverse cazuri de utilizare. Prin reducerea timpului de proiectare, reducerea riscurilor generate de configurările personalizate și eliberând resurse, MSSQL Connector accelerează timpul de obținere a valorii pentru producători, permițând integrarea întreprinderii menținând în același timp procesarea locală a datelor.