Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

octoplant este un produs AUVESY-MDT

AMDT este lider global de piață și tehnologie pentru soluții de versiune și backup în automatizarea industrială. Cu platforma sa software octoplant, compania asigură automatizarea proceselor de producție printr-un management puternic al punctelor finale, unde înregistrează și monitorizează în mod constant modificările configurațiilor, programării și stărilor de proiect în producție. Acest lucru minimizează timpul de nefuncționare, crește eficiența, standardele de calitate și siguranță și economisește costuri, precum și resurse. octoplant poate fi conectat la diferite tehnologii de automatizare SIEMENS pentru a oferi valoare suplimentară.

Compania are sediul central în Landau, Pfalz, Germania, cu locații suplimentare în SUA și China.

Mai multe informații la: amdt.com

De ce Reziliența producției?

Octoplant vă menține operațiunile rezistente prin copierea automată a configurațiilor dispozitivului. Indiferent dacă întreruperea provine din defecțiuni hardware, erori umane sau un atac cibernetic, puteți restabili versiunea curentă sau aprobată cu întreruperi minime - păstrând timpul de funcționare, asigurând conformitatea și susținând continuitatea operațională între fabrici și site-uri.

Caracteristici software Octoplant

Beneficii

  • Octoplant simplifică gestionarea controlului schimbărilor pentru proiectele de automatizare, oferind detalii complete ale schimbării ciclului de viață al proiectului și stocare centrală pentru toate istoricul versiunilor. Acest lucru asigură transparența și responsabilitatea, eficientizând gestionarea actualizărilor sistemului de automatizare.
  • Octoplant verifică dacă software-ul care rulează pe mașini se potrivește cu versiunea dorită. Dacă sunt detectate modificări neașteptate, acesta trimite alerte, asigurând funcționarea consecventă și reducând riscul de erori în procesele de automatizare.
  • Octoplant extrage automat informații despre active din proiectele de automatizare pentru a furniza o listă actualizată a activelor de automatizare, creând transparență, îmbunătățind controlul și sprijinind gestionarea eficientă a ciclului de viață.
  • Octoplant extrage automat informații despre active din proiecte de automatizare, cum ar fi IP, număr de serie sau versiunea de firmware pentru a furniza o listă actualizată a activelor de automatizare, creând transparență, îmbunătățind controlul și sprijinind gestionarea eficientă a ciclului de viață.

Capacități recomandate

Case Study

CAZ DE UTILIZARE CERN

Big Bang-ul la CERN

CERN utilizează software-ul de control al versiunilor AMDT pentru a face backup și monitoriza programele sistemului de control industrial pentru Large Hadron Collider (LHC), gestionând datele pentru aproximativ 500 de componente.

Aplicații în lumea reală

Select...
Soluții auto

Conduceți producția continuă

În industria auto, timpul de nefuncționare înseamnă termene pierdute și venituri pierdute. octoplant împuternicește să asigure liniile de producție, să reducă riscul și să asigure recuperarea rapidă. Cu vizibilitate pe toate dispozitivele și urmărirea automată, menține operațiunile consecvente și conforme, scalându-se pentru a îndeplini obiectivele.