Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

RFID Card Readers (Siemens) este un produs AUTEC

AUTEC este partener pe termen lung pentru SI în domeniul controlului accesului, înregistrării timpului și sistemelor de securitate. Scopul ca Autec să se alăture ecosistemului nostru de a completa elementele de portofoliu deja disponibile în propriile noastre oferte cu cele care vor fi vândute sub marca lor. Acestea includ, de exemplu, acreditările mobile gestionate la fața locului, controlere avansate de ușă și cititoare de carduri RFID.

AUTEC colaborează cu parteneri OEM, instalatori și integratori de sistem. Acest lucru le permite să răspundă cerințelor și nevoilor specifice ale clienților globali pentru a oferi soluții personalizate.

Per ansamblu, AUTEC nu este doar un furnizor de produse și soluții, ci și un partener în dezvoltarea și implementarea conceptelor individuale.

De ce Cititoare de carduri RFID, NFC și BLE?

Cititoarele noastre RFID, NFC și BLE sunt disponibile în versiuni pătrate, mullion și carcase de afișare și pot fi utilizate în controlul accesului, înregistrarea timpului, timpul și prezența și aplicațiile sistemului de intruziune. Sunt disponibile diferite variante pentru interior (IP54), exterior (IP65), vandalism (IK10) și integrări în interfon (Siedle, Behnke etc.) și sisteme de comutare (Jung, Gira etc.). Dispozitivele sunt conectate la controlerul ușii printr-o linie de date seriale (RS485) și comunică criptate prin protocolul SecuCrypt® sau OSDP™ V2 (opțional cu cheie personalizată). De asemenea, sunt echipate cu un contact de manipulare. Cititoarele acceptă tehnologiile de 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant și HID iCLASS. Opțional, acestea pot fi utilizate pentru aplicații mobile Access cu BLE și/sau NFC.

Mullion argintiu

Beneficii

  • Configurare și actualizare firmware prin software (OSDP™ V2 și SecuCrypt®)
  • Priză SAM pentru cerințe speciale de securitate (Modul de acces securizat)

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare