Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Digital Process Twin este un produs Atos

Atos este lider global în transformarea digitală, cu aproximativ 78.000 de angajați și venituri anuale de aproximativ 10 miliarde EUR. Numărul unu european în securitate cibernetică, cloud și calcul performant, Grupul oferă soluții end-to-end personalizate pentru toate industriile din 68 de țări. Un pionier în serviciile și produsele de decarbonizare, Atos se angajează să asigure un digital sigur și decarbonizat pentru clienții săi.
Siemens și Atos au înființat o Alianță Globală Strategică în 2011, marcând începutul unei colaborări de succes care vizează stimularea inovației și furnizarea de valoare în diferite sectoare. Din 2020, Atos și-a extins cooperarea printr-un parteneriat global cu platforma de dezvoltare a aplicațiilor low-code lider în industrie Mendix™.

De ce TIA Portal?

Digital Process Twin ajută producătorii farmaceutici să optimizeze produsele și procesele de la cercetare și dezvoltare până la producție: oferă noi perspective pentru dezvoltare și un control mai bun asupra procesului de producție. Pe baza datelor provenite de la instalația reală și folosind modele de simulare și știința datelor, o plantă virtuală este creată și utilizată pentru a trimite predicții și măsuri de control înapoi la fabrica reală.

Demonstrație

Beneficii

  • Dezvoltare mai rapidă și timp de lansare pe piață
  • Testele fizice reduse cu până la 35%
  • Un management mai bun al calității
  • Evitați abaterile și îmbunătățiți randamentul
  • Costurile de producție reduse cu până la 20%

Capacități recomandate