Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Surgical Room Efficiency (SRE) este un produs Ascom UMS Srl Unipersonale

Cu 50 de ani de experiență și peste 80.000 de instalări la nivel global, Ascom oferă soluții și sisteme la nivel mondial pentru optimizarea fluxurilor de lucru mobile în diverse sectoare: sănătate, industrie, logistică, retail și ospitalitate. De fapt, Ascom vă permite să îmbunătățiți productivitatea și siguranța întregii organizații datorită unei game largi și eterogene de soluții pentru medii de lucru extrem de critice, cu o abordare proactivă a caracteristicilor și particularităților fiecărui client. Ascom: un partener capabil să ofere profesionalism, competență și fiabilitate.

De ce Soluție pentru eficiența și siguranța camerelor chirurgicale?

Scopul acestui serviciu este de a îmbunătăți productivitatea personalului clinic, eficiența procesului chirurgical, personalul clinic și siguranța pacienților și eficiența energetică. În ceea ce privește durata întregii intervenții chirurgicale, acest serviciu se bazează pe datele de potrivire provenite din Sistemul de Informații Chirurgicale Ascom Digistat (o suită cuprinzătoare de software de flux de lucru clinic) și de la:

a) poziționarea în interior a persoanelor și a activelor prin intermediul BluEGPS
b) măsuri de poluare chimică și de particule prin Airnova EDO2000
c) măsuri de mediu (temperatură, umiditate relativă, presiune diferențială, debit de aer și numărul de schimbări de aer pe oră) prin Desigo CC

Această soluție gestionează toate căile chirurgicale, începând de la sosirea pacientului în blocul camerei chirurgicale și terminând atunci când pacientul ajunge în unitatea critică intensivă sau subintensivă sau în camera de spitalizare.

Beneficii

  • Creșteți productivitatea personalului și reduceți costurile operaționale
  • Protejați oamenii (pacienți, personal chirurgical etc.)
  • Operați durabil: fiți eficienți din punct de vedere energetic

Capacități recomandate

Explorați resursele și produsele conexe