Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Remote asset monitoring este un produs ANYbotics

AnyBotics, lider global în soluții de inspecție a roboților bazate pe AI, abordează provocările critice din industrie în materie de siguranță, eficiență și sustenabilitate. Proiectați pentru medii industriale solicitante, roboții AnyMal de la AnyBotics excelează în operațiuni autonome, mobilitate avansată și colectare de date în timp real, făcându-i ideali pentru inspecții de rutină, operațiuni la distanță sau sarcini de întreținere predictivă. Având încredere de sute de lideri din industrie în energie, energie electrică, metale, minerit și produse chimice din întreaga lume, AnyBotics își propune să sporească forța de muncă industrială cu roboți autonomi, să abordeze deficitul de forță de muncă și să țină lucrătorii departe de pericol. AnyBotics modelează viitorul automatizării industriale din 2009, cu birouri în Zurich și San Francisco.

De ce Creșterea gradului de conștientizare situațională în locații îndepărtate?

-AnyMal poate fi teleoperat fie prin comenzi joystick, fie prin comenzile „Mergeți la punctul de inspecție”
-Un singur clic pe harta software navighează AnyMal într-o locație specificată (Mergeți la punctul de inspecție)
-Control complet al poziției corpului și orientarea sarcinii utile de inspecție - răsuciți AnyMal cu precizie pentru a vedea medii ascunse și ocluze
-Autonomie de 90 de minute între reîncărcare
-IP67 - operațiuni interioare și exterioare

Beneficii

  • Economisiți costurile de transport
  • Minimizați călătoriile frecvente în larg
  • Minimizați expunerea angajaților la riscurile de sănătate, siguranță și mediu
  • Sprijiniți trecerea la operațiunile de la distanță
  • Minimizați riscul având un robot de forță de muncă disponibil la fața locului - 24/7
  • Condiție prealabilă pentru o instalație inteligentă bazată pe date
  • Eliminați erorile umane
  • Optimizați strategia de întreținere și inventarul pieselor de schimb printr-o mai bună cunoaștere a activelor

Explorați resursele și produsele conexe

Condiții preliminare

niciunul