Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

antrumX este un produs Antrum

Antrum oferă o abordare revoluționară a DCV folosind monitorizarea centrală a aerului pentru a asigura fluxul de aer maxim atunci când este necesar și pentru a economisi energia atunci când nu este. Niciodată nu a fost mai ușor să echilibrezi siguranța și economiile de energie - sau mai satisfăcător pentru profitul dvs.

De ce Monitorizare centralizată a fluxului de aer pentru siguranță și economii de energie?

Schimbările de aer sunt esențiale pentru sănătatea și siguranța clădirilor. Eficiența energetică este esențială pentru profitul dvs. Cu Antrum, nu trebuie să alegeți între ele. Sistemul nostru centralizat de monitorizare a aerului furnizează un flux de aer maxim atunci când este necesar și economisește energie atunci când nu este - folosind un singur dispozitiv pentru a monitoriza mai mulți contaminanți în până la 15 spații și a le compara pe toți cu un canal de referință pentru un control diferențial adevărat.

Beneficii

  • Siguranță îmbunătățită: Îmbunătățește siguranța prin măsurarea directă a contaminanților din cameră și izolarea acestora de contaminanții din aerul de alimentare. Antrum avertizează automat BMS atunci când pragurile sunt depășite, permițând o ventilație optimizată care reduce riscul de expunere și previne acumularea/acumularea de contaminanți.
  • Economii de energie: Multe facilități de cercetare obțin o rambursare minimă de doi ani cu Antrum. Prin reducerea ventilației inutile, instalațiile utilizează mai puțină energie și emisiile de gaze cu efect de seră semnificativ mai mici.
  • Întreținere simplificată: Antrum reduce costul total de proprietate cu 45% - 60% pe parcursul a 20 de ani. Soluția noastră utilizează 6% din dispozitivele necesare senzorilor tradiționali montați pe perete, utilizează o parte mobilă și permite calibrarea a până la 16 spații în mai puțin de 60 de secunde - simplificând dramatic întreținerea.
  • Reducerea cheltuielilor de capital: Antrum oferă performanțe superioare la 50% din costul soluțiilor competitive. De asemenea, permite diversitatea gazelor de eșapament de laborator, ajutând utilizatorii finali să reducă cheltuielile inițiale de capital ale echipamentelor mecanice.
  • O mai bună luare a deciziilor: Antrum oferă vizualizare și interpretare clară a datelor de ventilație prin transformarea informațiilor complexe de ventilație în perspective acționabile, împuternicind echipele de instalații să echilibreze siguranța și economiile de energie cu încredere.

Capacități recomandate

Case Study

Om de știință care lucrează în laborator

Compania de cercetare biomedicală colaborează cu Antrum

O companie de cercetare biomedicală de vârf executa un proiect de îmbunătățire a chiriașilor într-o clădire existentă în științele vieții din California și trebuia să respecte Codul Energetic al statului, Titlul 24.

Aplicații în lumea reală

Select...

Ventilația de control al cererii în producția farmaceutică

Ca parte a unui nou centru de finisare, compania a implementat AntrumX® cu sistemul său de control de laborator VAV în spații critice. Împreună cu AntrumEye®, sistemul a monitorizat 10.000 mp, a furnizat date privind calitatea aerului în timp real și a obținut o reducere cu 40% a cererii de ventilație fără a compromite siguranța.

Întrebări frecvente

Explorați resursele și produsele conexe