Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Allorado Gateway este un produs ALLORADO

Allorado is a software company that enables users to easily enrich their building or factory with a myriad of LoRa sensors, making LoRa more accessible and easier to use than ever before.

Meet the Allorado Gateway:
• Enables effortless LoRa communication
• Plug and play LoRa to BACnet, Modbus, KNX & MQTT
• A limitless toolbox thanks to NodeRED

De ce Allorado Gateway?

Allorado este gateway-ul LoRa de generație următoare care permite utilizatorilor să completeze cu ușurință instalațiile existente ale clădirii cu date de la senzorii LoRa. Ideea pentru Allorado s-a concretizat ca o soluție la o problemă comună. Deși LoRa este un protocol wireless sigur, cu rază lungă de acțiune, întreținut de LoRa Alliance, nu standardizează datele trimise de dispozitive așa cum fac protocoalele precum KNX. Allorado Gateway rezolvă acest lucru decodând cu atenție biții și octeți trimiși din rețeaua LoRa către telegrame pe care alte instalații - KNX, BACnet, Modbus și multe altele - le pot înțelege.
- Flexibilitate totală: Conectați senzorii LoRa la sistemele de supraveghere și automatizare prin protocoale precum MQTT, BACnet, Modbus și KNX sau la platformele cloud.
- Integrare rapidă: Configurați-vă dispozitivele în câțiva pași cu o interfață web intuitivă și suport NodeRed.
- Compatibilitate largă: Deja compatibil cu 310 senzori și mai multe pot fi adăugate la bibliotecă la cerere.

topologie.png

Beneficii

  • Toate datele rămân on-premise, nu în cloud, nu prin intermediul unui furnizor
  • Integrare rapidă cu alte sisteme, fără blocare a furnizorului
  • Taxă unică, adăugare de decodoare incluse în preț
  • Ușor de configurat, suport local disponibil
  • Multe protocoale și decodoare (+300) acceptate

Capacități recomandate