Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

Aerosophia Port Monitoring & Inspections Solution este un produs Aerosophia

Aerosophia este compania lider în domeniul inteligenței operațiunilor cu drone, transformând modul în care organizațiile inspectează și gestionează infrastructura critică. Combinând captarea datelor dronelor, viziunea computerizată și analiza bazată pe AI, Aerosophia transformă imaginile aeriene în informații acționabile - detectând defecte, anomalii și riscuri în gestionarea apei, energie, porturi, feroviare, rutiere și agricultură. Platforma centralizează operațiunile cu drone, analiza AI, procesarea norului de puncte 3D și detectarea schimbărilor multi-temporale într-un singur flux de lucru unificat - integrându-se perfect cu sistemele GIS, CMMS, EAM și de gestionare a activelor. Aerosophia ajută organizațiile să inspecteze mai inteligent, să acționeze mai rapid și să gestioneze activele mai sigur și mai durabil.

De ce Monitorizare autonomă a dronelor pentru porturi și terminale?

Porturile, operatorii terminalelor în vrac și operatorii terminalelor de containere se confruntă cu provocări în ceea ce privește securitatea, riscul de incendiu, gestionarea stocurilor și întreținerea activelor. Aerosophia implementează o tehnologie regulată și autonomă drone-in-the-box cu AI pentru a patrula perimetrele, detecta punctele termice, monitoriza șantierele de containere, inspecta macaralele, transportoarele și danele și pentru a genera modele 3D precise de stocare și inventar - reducând efortul manual și riscul operațional 24/7.

Dronă peste portul aglomerat la apusul soarelui

Beneficii

  • Securitate perimetrală autonomă 24/7: Înlocuiți patrulele manuale cu zboruri autonome cu drone de-a lungul perimetrului terminalului. Analiza fluxului în timp real bazată pe AI detectează intrușii și anomaliile non-stop - reducând semnificativ cerințele de personal de securitate.
  • Detectarea timpurie a riscului de incendiu în stocuri: Imagistica cu drone termice monitorizează continuu stocurile de cărbune și vrac pentru punctele fierbinți cu auto-încălzire înainte ca acestea să escaladeze. Hărțile termice cu referință geografică și alertele automate permit prevenirea proactivă a incendiilor și reduc riscul de inspecție manuală.
  • Gestionarea precisă a stocurilor și a șantierului bazată pe drone: înlocuiți sondajele manuale ale stocurilor și verificările în curtea containerelor cu nori de puncte capturați de drone și modele volumetrice. Aerosophia generează automat măsurători 3D precise - îmbunătățind precizia stocurilor și reducând timpul și costurile.
  • Inspecția de la distanță a macaralelor, a transportoarelor și a danelor: inspectați activele critice ale terminalelor fără schele, acces la frânghie sau întreruperi operaționale. Dronele captează imagini detaliate ale macaralelor, benzilor transportoare și structurilor de dane, cu AI care detectează automat uzura, coroziunea și anomaliile structurale.
  • O singură platformă pentru toate nevoile de monitorizare a terminalelor: De la securitatea perimetrului la monitorizarea termică, inspecțiile activelor și inventarul - toate datele, alertele și rapoartele curg printr-o singură platformă Aerosophia, integrându-se perfect în fluxurile de lucru operaționale existente și în sistemele de raportare.

Capacități recomandate