De ce Controlul puterii SCR pentru aplicații solicitante de încălzire.?
Thyro‑px oferă un control precis, modular al puterii SCR pentru încălzirea industrială cu cerere ridicată. Suportă tensiuni de până la 1000 V și curenți de până la 5000 A pentru sarcini monofazate, duale și trifazate. Cu moduri avansate de ardere, interfețe flexibile și precizie excelentă, asigură performanțe repetabile, utilizare eficientă a energiei și integrare perfectă în sistemele moderne de automatizare.