Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner este un produs Additive Marking

Additive Marking este partenerul dvs. expert pentru trasabilitatea completă a componentelor și a produselor. CAPĂT-2-CAPĂT. Suita noastră de software oferă rate vaste de decodare în scanarea codurilor de bare cu „DPM Scan Pro”, serializarea automată a codurilor 2D care urmează să fie etichetate, marcate cu laser sau chiar imprimate 3d și una dintre cele mai sofisticate platforme pentru crearea, gestionarea și partajarea pașaportului digital al produsului. Foarte bazat pe API eliminăm silozurile de date, automatizăm fluxurile de lucru și asigurăm conformitatea. Toate modulele sunt create pentru o integrare flexibilă, personalizată, de exemplu, pentru a interacționa cu sistemele ERP și MES. Cu peste 39 de ani de expertiză combinată în fabricarea aditivă, oferim, de asemenea, consultanță și instruire personalizate pentru a debloca transparența, eficiența și valoarea în întregul lanț digital de aprovizionare.

De ce Scanare inteligentă a codurilor de bare în medii de producție industrială?

DPM Scan Pro este conceput pentru managerii de calitate, inginerii de producție și profesioniștii din domeniul logisticii din mediile de producție care necesită trasabilitatea precisă a componentelor în timp real.
Scanerele tradiționale de coduri de bare se luptă adesea cu marcarea directă a pieselor (DPM) pe suprafețe complexe, ceea ce duce la lacune de date, erori manuale și ineficiențe în fluxurile de lucru de trasabilitate.
DPM Scan Pro rezolvă acest lucru oferind o aplicație iOS și Android de înaltă performanță optimizată pentru scanarea codurilor DPM cu dispozitive mobile. Se integrează perfect în sistemele ERP/MES, permițând accesul instantaneu la datele pieselor serializate, pașapoartele digitale ale produselor și urmărirea în timp real.
Valoarea clientului este măsurată prin reducerea erorilor de scanare, îmbunătățirea eficienței fluxului de lucru, integrarea perfectă a datelor și trasabilitatea îmbunătățită a produselor în întregul lanț de aprovizionare.

Detalii produs pe ecranele laptopurilor și telefonului

Beneficii

  • Scanare DPM precisă și fiabilă: Optimizat pentru suprafețe și medii dificile, DPM Scan Pro asigură scanarea consecventă și de înaltă precizie a marcajelor directe ale pieselor folosind smartphone-uri și tablete mobile standard.
  • Integrare fără probleme a sistemului: Aplicația se integrează fără efort cu ERP, MES și alte sisteme de trasabilitate prin API, permițând fluxul de date în timp real și eliminând erorile de introducere manuală a datelor. Poate fi chiar integrat ca un scaner obișnuit de coduri de bare prin emularea unei tastaturi.
  • Trasabilitate îmbunătățită și eficiență a fluxului de lucru: acceptă serializarea pieselor, actualizările de stare și accesul Digital Product Passport - eficientizarea operațiunilor, îmbunătățirea conformității și permițând trasabilitatea completă de la capăt la capăt. Doar prin scanare utilizatorii sunt activați să apeleze servicii externe, cum ar fi Verificed-by-GS1.

Capacități recomandate

Aplicații în lumea reală

Select...

Eficientizarea urmăririi componentelorla nivelul magazinului

În multe medii de producție auto, aerospațială și electronică, componentele sunt marcate direct folosind DPM-uri pentru a asigura identificarea și trasabilitatea permanentă. Aceste marcaje sunt notoriu dificil de scanat folosind cititoare de coduri de bare standard, în special în condiții de iluminare slabă sau pe suprafețe aspre.